Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Časové relé Zelio Time
RE7YR12BU Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

RE7YR12BU

RE7YR12BU Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
RE7YR12BU

time delay relay for star-delta starter - 0.05..1 s - 24 V AC DC - 2OC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Ukončené dňa 01 jún 2016
Ukončenie životného cyklu dňa 01 jún 2016
The maximum number of products that can be compared is 4

#komerčnú referenciu# možno nahradiť niektorým z nasledujúcich produktov:
Produkt
Množ.
RE22R2QGMR
Množ.
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 18 august 2016
1
RE22R2QGMR
Množ.
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 18 august 2016
1
  • Základní popis
    řada výrobků
    Zelio Time
    typ produktu nebo součásti
    Průmyslové časovací relé
    typ a složení kontaktu
    2 Z/V
    označení přístroje
    RE7
    typ časového zpoždění
    Qg
    time delay range
    0,05 s...300 hod
    Doplňky
    typ diskrétního výstupu
    Reléový
    materiál kontaktu
    90/10 stříbroniklové kontakty
    šířka
    22,5 mm
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    110...240 V AC 50/60 Hz
    24 V AC/DC 50/60 Hz
    42...48 V AC/DC 50/60 Hz
    rozsah napětí
    0,85...1,1 Us
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, 2 x 1,5 mm² ohebný s kabelovou koncovkou
    Šroubové svorky, 2 x 2,5 mm² ohebný bez kabelové koncovky
    utahovací moment
    0,6…1,1 N.m
    přesnost nastavení časového zpoždění
    +/- 10 % z plného rozsahu
    opakovatelná přesnost
    +/- 0,2 %
    teplotní odchylka
    < 0,07 %/°C
    odchylka napětí
    < 0,2 %/V
    minimální délka pulzu
    20 ms
    doba resetu
    50 ms
    maximální spínací napětí
    250 V AC/DC
    mechanická životnost
    20000000 cykly
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    8 A
    maximum [Ie] rated operational current
    2 A DC-13 24 V při 70 °C vyhovuje IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    0,1 A DC-13 250 V při 70 °C vyhovuje IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    0,2 A DC-13 115 V při 70 °C vyhovuje IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    3 A AC-15 při 70 °C vyhovuje IEC 60947-5-1/1991/VDE 0660
    minimální spínací schopnost
    10 mA při 12 V
    označení
    CE
    kategorie přepětí
    III vyhovuje IEC 60664-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    250 V mezi kontakt obvodu a ovl. vstupy IEC certifikováno
    250 V mezi kontakt obvodu a napájení IEC certifikováno
    300 V mezi kontakt obvodu a ovl. vstupy CSA certifikováno
    300 V mezi kontakt obvodu a napájení CSA certifikováno
    hodnota odpojení pro napájení
    > 0,1 Uc
    pracovní poloha
    Libovolná poloha ne
    odolnost proti přepětí
    2 kV vyhovuje IEC 61000-4-5 úroveň 3
    příkon ve VA
    2 VA při 48 V
    1,2 VA při 24 V
    12,5 VA při 240 V
    2,8 VA při 110 V
    příkon ve W
    0,8 W při 24 V
    1,6 W při 48 V
    popis svorek
    (26-17-28)OC_ON
    (16-17-18)OC_ON
    (Z2)UNUSED
    ALT
    (B1-A2)CO
    výška
    78 mm
    šířka
    22,5 mm
    hloubka
    80 mm
    hmotnost přístroje
    0,15 kg
    Prostředí
    odolnost proti mikropřerušením
    3 ms
    normy
    EN/IEC 61812-1
    certifikace výrobku
    UL
    CSA
    GL
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…85 °C
    provozní teplota
    -20…60 °C
    relativní vlhkost
    15…85 % 3K3 vyhovuje IEC 60721-3-3
    odolnost proti vibracím
    0,35 mm (f= 10…55 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    15 gn pro 11 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
    stupeň krytí IP
    IP20 (svorky)
    IP50 (skříňka)
    stupeň znečištění
    3 vyhovuje IEC 60664-1
    dielektrická pevnost
    2,5 kV
    nerozptýlená rázová vlna
    4,8 kV
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV v kontaktu vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    8 kV ve vzduchu vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3 úroveň 3
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 3
    rušení vyzařováním (radiové)/rušení vedením
    CISPR 22 - třída A
    CISPR 11 skupina 1 - třída A
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky7
    • English5
    • Czech4
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Spanish3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 29.2.2008
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD file (on TraceParts) for RE7YR12BU: time delay relay for star-delta starter - 0.05..1 s - 24 V AC DC - 2OC (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for RE7YR12BU: time delay relay for star-delta starter - 0.05..1 s - 24 V AC DC - 2OC (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RE7YR12BU: time delay relay for star-delta starter - 0.05..1 s - 24 V AC DC - 2OC (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for RE7YR12BU: time delay relay for star-delta starter - 0.05..1 s - 24 V AC DC - 2OC (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    RE7... Timer relays (Verzia 02)
    Opis
    Electronic timers
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 1.1.2006
    Opis
    Electronic timers
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 184.7 KB
    Dátum 1.11.2011
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 107.8 KB
    Dátum 1.11.2011
    Katalógová strana
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 93.9 KB
    Dátum 1.9.2015
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /