meracie relé, nadprúd, 4 mA…1 A, 2 CO, 8 A, 24…240V

RM22JA21MR

Environmental Data

Environmental Data
Celková uhlíková stopa počas životného cyklu
44 kg CO2 eq.
Use Better
Obal s recyklovaným kartónom
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
Áno
Use Again
Potenciál recyklovateľnosti v %
information_stroke
Výpočet potenciálu recyklovateľnosti vychádza zo scenára „Francúzsko – časti sú drvené“ normy TR62635, pričom sa zohľadňuje recyklovateľnosť všetkých častí výrobku a materiálov. Uvedomujeme si, že to nemusí vždy umožňovať porovnanie s ponukami iných konkurentov na trhu, a čakáme na zverejnenie spoločného štandardu na konci roka 2026.
18
Spätný odber
information_stroke
Či bol produkt zaradený do globálneho programu spätného odberu. Niektoré produkty sa dajú stiahnuť v niektorých geografických oblastiach. Overte, či sú k dispozícii vo vašej krajine.
Áno

Odomknite inteligentnejšiu ochranu pomocou technológie NFC

Prejdite na relé s podporou NFC pre rýchlejšiu konfiguráciu, presné nastavenia a rýchlejšie uvedenie do prevádzky. Vychutnajte si inteligentnejšiu ochranu, vyššiu efektivitu a zjednodušenú údržbu jediným ťuknutím na svojom smartfóne.