Dimensions
Relay with Flat Pins (PCB Type)
(1):
5.04 mm / 0.19 in.
sortiment výrobkov |
Harmony Relay
| |
---|---|---|
název řady |
Relé pro rozhraní - tenké
| |
typ produktu alebo komponentu |
Paticové relé
| |
skrátený názov zariadenia |
RSL
| |
typ a zloženie kontaktu |
1 V/Z
| |
funkce kontaktu |
Nízká úroveň
| |
napětí ovládacího obvodu |
24 V DC
| |
[Ithe] jmenovitý tepelný proud |
6 A při -40…55 °C
| |
signalizace stavu LED |
Ne
| |
typ kontroly |
Bez tlačítka
|
tvar pin |
Plochý (typ PCB)
| |
---|---|---|
průměrný odpor |
3390 Ohm při 23 °C +/- 15 %
| |
rozsah jmenovitého pracovního napětí |
18...33,6 V DC
| |
[Ui] jmenovité izolační napětí |
250 V vyhovuje EN/IEC277 V vyhovuje cUL
| |
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí |
6 kV vyhovuje IEC
| |
materiál kontaktu |
Stříbrná slitina - pozlacené (AgSnO2)
| |
[Ie] jmenovitý pracovní proud |
6 A (AC-1/DC-1) vyhovuje IEC/UL
| |
minimum switching current |
1 mA
| |
maximální spínací napětí |
277 V
| |
Minimum switching voltage |
24 V
| |
maximální spínací výkon |
1500 VA50 W
| |
minimální spínací schopnost |
24 mW
| |
pracovní rozsah |
<= 360 operací/hod. pod zatížením<= 18000 cycles/hour no-load
| |
mechanická trvanlivosť |
10000000 cykly
| |
elektrická životnost |
60000 cykly, 6 A při 250 V, AC-1 C/O
| |
provozní doba |
5 ms RESET12 ms
| |
kategorie ochrany |
RT III
| |
testovací úrovně |
Level A group mounting
| |
pracovní poloha |
Libovolná poloha
| |
šírka |
5 mm
| |
výška |
28 mm
| |
hĺbka |
18,5 mm
| |
popis svorek ISO č.°1 |
(A1-A2)CO(11-12-14)OC
| |
čistá hmotnosť |
0,0054 kg
| |
zatěžovací proud |
6 A při 250 V AC 0,5 mm montážní vzdálenost
| |
průměrná spotřeba ve W |
0,17 W
| |
prahová hodnota úbytku napětí |
>= 0,05 Uc
| |
údaje o spoľahlivosti bezpečnosti |
B10d = 60000
| |
upevnenie |
Zásuvka nebo PCB
| |
prezentácia zariadenia |
Kompletný produkt
|
dielektrická pevnost |
1000 V AC mezi kontakty4000 V AC mezi cívkou a kontaktem
| |
---|---|---|
štandardy |
UL 508CSA C22.2 č. 14EN/IEC 61810-1
| |
certifikácia výrobkov |
EACCSAUL
| |
teplota okolitého vzduchu na skladovanie |
-40…70 °C
| |
odolnost proti vibracím |
+/- 1 mm (f= 10…55 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
| |
stupeň krytí IP |
IP40 conforming to EN/IEC 60529
| |
shock resistance |
5 gn (doba trvání = 11 ms) pro mimo provoz vyhovuje EN/IEC 60068-2-275 gn (doba trvání = 11 ms) pro za provozu vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
| |
teplota okolního vzduchu pro provoz |
-40…55 °C
|
Hmotnosť balenia 1 |
7,000 g
| |
---|---|---|
Výška balenia 1 |
0,050 dm
| |
Šírka balenia 1 |
0,150 dm
| |
Dĺžka balenia 1 |
0,280 dm
|
Smernica EÚ RoHS |
Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Deklarácia EÚ RoHS | |
---|---|---|
Neobsahuje toxické ťažké kovy |
Áno
| |
Neobsahuje ortuť |
Áno
| |
Informácie o výnimke zo smernice RoHS | ||
Nariadenie RoHS Číny | ||
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí | ||
Okružný profil |
Záruka |
18 měsíců
|
---|
1 C/O contact
Resistive load
Only tested at 6A/250VAC, projection for the rest
250 Vac Resistive load
Note : These are typical curves, actual durability depends on load, environment, duty cycle, etc.