Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Sedna Design & Elements
SDD212024 Obrázok produktu Schneider Electric

SDD212024

SDD212024 Obrázok produktu Schneider Electric
SDD212024

Zásuvka 230V 16A SCHUKO IP44 béžová

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    range name
    Sedna dizajn a prvky
    rad
    Sedna
    function
    Zásuvka
    montáž zariadenia
    Zapustená
    delivery form
    Mechanizmus s upevňovacím rámom
    balenie
    Kompletný prístroj v ochrannej fólií
    konfigurácia výstupných pólov
    2P + E s clonou
    štandardný popis výstupu
    Ochranné kontakty (schuko)
    zásuvkový štandart
    Európsky
    menovitý prúd
    16 A při 250 V AC
    dodatočné informácie o zásuvke/konektore
    S krytkou
    Farba
    Béžová
    Kód Farby
    RAL 1013
    množstvo na súpravu
    1 kus
    Doplňky
    rozsah výkonu
    3680 W
    kind of terminals
    Bezskrutkové svorky
    terminal capacity
    2 cable(s) 2.5 mm²
    wire structure
    Pevné alebo flexibilné
    délka holého konce vodiče
    13 mm
    material of visible parts
    ASA + PC
    povrchová konečná úprava
    Lesklý
    upevnenie
    Skrutkami a strmenmi, rozsah rozťaženia upevňovacích svoriek: 52…69 mm
    Strmene, rozsah rozťaženia upevňovacích svoriek: 52…69 mm
    výška
    73 mm
    šírka
    73 mm
    hĺbka
    50 mm
    depth of visual part
    29 mm
    čistá hmotnosť
    0,072 kg
    Prostředí
    štandardy
    IEC 60884-1
    conformity mark
    CE
    EAC
    certifikácia výrobkov
    VDE
    Aenor
    Stupeň ochrany IP
    IP44
    Ponúknite udržateľnosťi
    Smernica EÚ RoHS
    Vyšetruje sa
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky11
    • Slovenčina3
    • English5
    • Czech3
    • French1
    • German1
    • Russian1
    • Spanish1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Vypínače a zásuvky Sedna Design a Sedna Elements (Verzia 1.0)
    Opis
    Dizajn systému Sedna je moderný rovnako, ako jej funkcie.Ak sa pre ňu rozhodnete, získate všetko, čo potrebujete na to, aby ste svojim zákazníkom priniesli presne to, po čom túžia – ofistikované osvetlenie, neobmedzené možnosti pripojenia a úsporu energie – v súčasnosti aj s výhľadom do budúcnosti.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 12.7 MB
    Dátum 1.9.2020
    Opis
    Dizajn systému Sedna je moderný rovnako, ako jej funkcie.Ak sa pre ňu rozhodnete, získate všetko, čo potrebujete na to, aby ste svojim zákazníkom priniesli presne to, po čom túžia – ofistikované osvetlenie, neobmedzené možnosti pripojenia a úsporu energie – v súčasnosti aj s výhľadom do budúcnosti.
    Vypínače a zásuvky Sedna Design a Sedna Elements (Verzia 1.0)
    Opis
    Produktové rady Sedna Design a Sedna Elements boli tiež navrhnuté s ohľadom na potreby profesionálnych elektrikárov.Drobné technické detaily a vychytávky ocenia profesionáli aj kutilovia. Tieto podstatne zjednodušujú a skracujú dobu montáže, zvyšujú jej komfort, spoľahlivosť a tým všetkým zvyšujú aj spokojnosť koncových zákazníkov.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.3 MB
    Dátum 1.9.2020
    Opis
    Produktové rady Sedna Design a Sedna Elements boli tiež navrhnuté s ohľadom na potreby profesionálnych elektrikárov.Drobné technické detaily a vychytávky ocenia profesionáli aj kutilovia. Tieto podstatne zjednodušujú a skracujú dobu montáže, zvyšujú jej komfort, spoľahlivosť a tým všetkým zvyšujú aj spokojnosť koncových zákazníkov.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.3 MB
    Dátum 1.3.2021
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 59.4 MB
    Dátum 9.12.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.5 MB
    Dátum 1.8.2020
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 14.12.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 323.1 KB
    Dátum 8.4.2020
    prp.document.label.format pdf<