Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Sedna Design & Elements
SDD212106 Obrázok produktu Schneider Electric

SDD212106

SDD212106 Obrázok produktu Schneider Electric
SDD212106

Prepínač striedavý r.6 IP44 béžová

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    range name
    Sedna dizajn a prvky
    rad
    Sedna
    použivané zariadenia
    Ovládání
    typ produktu alebo komponentu
    Spínač
    function
    Střídavý přepínač
    delivery form
    Mechanizmus s upevňovacím rámom
    menovitý prúd
    10 AX at 250 V AC
    Farba
    Béžová
    Kód Farby
    RAL 1013
    Doplňky
    typ záťaže
    1 lampa, předřadník : integrovaný predradník (100 W)
    kind of terminals
    Bezskrutkové svorky
    cielený kanál
    Profesionálny
    príslušenstvo / náhradné diely
    Strmeň a skrutka pre mechanizmus
    rozsah výkonu
    2300 W
    montáž zariadenia
    Zapustená
    prierez kábla
    2,5 mm²
    wire structure
    Pevný
    délka holého konce vodiče
    13 mm
    material of visible parts
    Termoplast ABS-UV stabil.
    povrchová konečná úprava
    Lesklý
    upevnenie
    Strmene, rozsah rozťaženia upevňovacích svoriek: 51…70 mm
    Strmene, rozsah rozťaženia upevňovacích svoriek: 52…68 mm
    Skrutky
    výška
    73 mm
    šírka
    73 mm
    hĺbka
    38 mm
    depth of visual part
    24 mm
    čistá hmotnosť
    0,064 kg
    Prostředí
    certifikácia výrobkov
    GOST-R
    štandardy
    IEC 60669-1
    conformity mark
    CE
    Stupeň ochrany IP
    IP44
    Ponúknite udržateľnosťi
    Smernica EÚ RoHS
    Vyšetruje sa
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky9
    • Slovenčina3
    • English3
    • Czech3
    • French1
    • Russian1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Vypínače a zásuvky Sedna Design a Sedna Elements (Verzia 1.0)
    Opis
    Dizajn systému Sedna je moderný rovnako, ako jej funkcie.Ak sa pre ňu rozhodnete, získate všetko, čo potrebujete na to, aby ste svojim zákazníkom priniesli presne to, po čom túžia – ofistikované osvetlenie, neobmedzené možnosti pripojenia a úsporu energie – v súčasnosti aj s výhľadom do budúcnosti.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 12.7 MB
    Dátum 1.9.2020
    Opis
    Dizajn systému Sedna je moderný rovnako, ako jej funkcie.Ak sa pre ňu rozhodnete, získate všetko, čo potrebujete na to, aby ste svojim zákazníkom priniesli presne to, po čom túžia – ofistikované osvetlenie, neobmedzené možnosti pripojenia a úsporu energie – v súčasnosti aj s výhľadom do budúcnosti.
    Vypínače a zásuvky Sedna Design a Sedna Elements (Verzia 1.0)
    Opis
    Produktové rady Sedna Design a Sedna Elements boli tiež navrhnuté s ohľadom na potreby profesionálnych elektrikárov.Drobné technické detaily a vychytávky ocenia profesionáli aj kutilovia. Tieto podstatne zjednodušujú a skracujú dobu montáže, zvyšujú jej komfort, spoľahlivosť a tým všetkým zvyšujú aj spokojnosť koncových zákazníkov.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.3 MB
    Dátum 1.9.2020
    Opis
    Produktové rady Sedna Design a Sedna Elements boli tiež navrhnuté s ohľadom na potreby profesionálnych elektrikárov.Drobné technické detaily a vychytávky ocenia profesionáli aj kutilovia. Tieto podstatne zjednodušujú a skracujú dobu montáže, zvyšujú jej komfort, spoľahlivosť a tým všetkým zvyšujú aj spokojnosť koncových zákazníkov.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.3 MB
    Dátum 1.3.2021
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 59.4 MB
    Dátum 9.12.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.5 MB
    Dátum 1.8.2020
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 11.12.2020
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 15.2 MB
    Dátum 1.6.2020
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom