Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Sedna Design & Elements
SDD311221 Obrázok produktu Schneider Electric

SDD311221

SDD311221 Obrázok produktu Schneider Electric
SDD311221

Zásuvka dvojnás. 230V 16A SCHUKO biela

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    range name
    Sedna dizajn a prvky
    rad
    Sedna
    function
    Zásuvka
    montáž zariadenia
    Zapustená
    delivery form
    Kompletný produkt
    balenie
    Kompletný prístroj v ochrannej fólií
    konfigurácia výstupných pólov
    2 x 2P + E s clonou
    štandardný popis výstupu
    Ochranné kontakty (schuko)
    zásuvkový štandart
    Európsky
    menovitý prúd
    16 A at 250 V AC
    Farba
    Bílá
    Kód Farby
    RAL 9003
    množstvo na súpravu
    1 kus
    Doplňky
    rozsah výkonu
    3680 W
    kind of terminals
    Bezskrutkové svorky
    terminal capacity
    2 cable(s) 2.5 mm²
    wire structure
    Pevný
    délka holého konce vodiče
    13 mm
    material of visible parts
    PC
    povrchová konečná úprava
    Lesklý
    upevnenie
    Skrutkami a strmenmi, rozsah rozťaženia upevňovacích svoriek: 52…77 mm
    Strmene, rozsah rozťaženia upevňovacích svoriek: 52…69 mm
    výška
    85 mm
    šírka
    120 mm
    hĺbka
    49 mm
    depth of visual part
    24 mm
    čistá hmotnosť
    0,095 kg
    Prostředí
    štandardy
    IEC 60884-1
    conformity mark
    CE
    EAC
    certifikácia výrobkov
    VDE
    Aenor
    Stupeň ochrany IP
    IP20
    Ponúknite udržateľnosťi
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky12
    • Slovenčina5
    • English5
    • Czech2
    • French1
    • German1
    • Russian1
    • Spanish1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Vypínače a zásuvky Sedna Design a Sedna Elements (Verzia 1.0)
    Opis
    Dizajn systému Sedna je moderný rovnako, ako jej funkcie.Ak sa pre ňu rozhodnete, získate všetko, čo potrebujete na to, aby ste svojim zákazníkom priniesli presne to, po čom túžia – ofistikované osvetlenie, neobmedzené možnosti pripojenia a úsporu energie – v súčasnosti aj s výhľadom do budúcnosti.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 12.7 MB
    Dátum 1.9.2020
    Opis
    Dizajn systému Sedna je moderný rovnako, ako jej funkcie.Ak sa pre ňu rozhodnete, získate všetko, čo potrebujete na to, aby ste svojim zákazníkom priniesli presne to, po čom túžia – ofistikované osvetlenie, neobmedzené možnosti pripojenia a úsporu energie – v súčasnosti aj s výhľadom do budúcnosti.
    Vypínače a zásuvky Sedna Design a Sedna Elements (Verzia 1.0)
    Opis
    Produktové rady Sedna Design a Sedna Elements boli tiež navrhnuté s ohľadom na potreby profesionálnych elektrikárov.Drobné technické detaily a vychytávky ocenia profesionáli aj kutilovia. Tieto podstatne zjednodušujú a skracujú dobu montáže, zvyšujú jej komfort, spoľahlivosť a tým všetkým zvyšujú aj spokojnosť koncových zákazníkov.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.3 MB
    Dátum 1.9.2020
    Opis
    Produktové rady Sedna Design a Sedna Elements boli tiež navrhnuté s ohľadom na potreby profesionálnych elektrikárov.Drobné technické detaily a vychytávky ocenia profesionáli aj kutilovia. Tieto podstatne zjednodušujú a skracujú dobu montáže, zvyšujú jej komfort, spoľahlivosť a tým všetkým zvyšujú aj spokojnosť koncových zákazníkov.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 59.4 MB
    Dátum 9.12.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.5 MB
    Dátum 1.8.2020
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 14.12.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 311 KB
    Dátum 7.8.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 659.3 KB
    Dátum 8.5.2020