Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Sedna Design & Elements
SDD360803 Obrázok produktu Schneider Electric

SDD360803

SDD360803 Obrázok produktu Schneider Electric
SDD360803

Rámček trojnásobný biele sklo

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    range name
    Sedna dizajn a prvky
    rad
    Sedna
    typ produktu alebo komponentu
    Krycí rámeček
    Farba
    Sklo číre
    Doplňky
    násobnosť
    3 násobný
    material of visible parts
    Termoplast ABS-UV stabil.
    povrchová konečná úprava
    Lesklý
    montáž pripojovacieho zariadenia
    Povrchová
    výška
    227 mm
    šírka
    85 mm
    hĺbka
    10 mm
    čistá hmotnosť
    0,050 kg
    Prostředí
    Stupeň ochrany IP
    IP20
    Ponúknite udržateľnosťi
    Smernica EÚ RoHS
    Nevzťahuje sa, mimo právneho rozsahu EÚ RoHS
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina3
    • English3
    • Czech2
    • French1
    • German1
    • Polish1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Vypínače a zásuvky Sedna Design a Sedna Elements (Verzia 1.0)
    Opis
    Produktové rady Sedna Design a Sedna Elements boli tiež navrhnuté s ohľadom na potreby profesionálnych elektrikárov.Drobné technické detaily a vychytávky ocenia profesionáli aj kutilovia. Tieto podstatne zjednodušujú a skracujú dobu montáže, zvyšujú jej komfort, spoľahlivosť a tým všetkým zvyšujú aj spokojnosť koncových zákazníkov.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.3 MB
    Dátum 1.9.2020
    Opis
    Produktové rady Sedna Design a Sedna Elements boli tiež navrhnuté s ohľadom na potreby profesionálnych elektrikárov.Drobné technické detaily a vychytávky ocenia profesionáli aj kutilovia. Tieto podstatne zjednodušujú a skracujú dobu montáže, zvyšujú jej komfort, spoľahlivosť a tým všetkým zvyšujú aj spokojnosť koncových zákazníkov.
    Vypínače a zásuvky Sedna Design a Sedna Elements (Verzia 1.0)
    Opis
    Dizajn systému Sedna je moderný rovnako, ako jej funkcie.Ak sa pre ňu rozhodnete, získate všetko, čo potrebujete na to, aby ste svojim zákazníkom priniesli presne to, po čom túžia – ofistikované osvetlenie, neobmedzené možnosti pripojenia a úsporu energie – v súčasnosti aj s výhľadom do budúcnosti.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 12.7 MB
    Dátum 1.9.2020
    Opis
    Dizajn systému Sedna je moderný rovnako, ako jej funkcie.Ak sa pre ňu rozhodnete, získate všetko, čo potrebujete na to, aby ste svojim zákazníkom priniesli presne to, po čom túžia – ofistikované osvetlenie, neobmedzené možnosti pripojenia a úsporu energie – v súčasnosti aj s výhľadom do budúcnosti.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 59.4 MB
    Dátum 9.12.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.5 MB
    Dátum 1.8.2020
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.4 MB
    Dátum 15.1.2021
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.9 MB
    Dátum 9.3.2020
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SDD360803 : SDD360803_ROHS_DECLARATION
    Opis
    SDD360803_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.3.2021
    Opis
    SDD360803_ROHS_DECLARATION
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 919.3 KB
    Dátum 9.11.2020