Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Sedna
SDN0600160 Obrázok produktu Schneider Electric

SDN0600160

Green premium brand logo
SDN0600160 Obrázok produktu Schneider Electric
SDN0600160
Green premium brand logo

Sedna-prepínač striedavy dvojitý (6+6, 5b)-10 AX 250 VAC-pružin.svorky-hliník

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    range name
    Sedna
    rad
    Sedna
    použivané zariadenia
    Ovládanie
    typ produktu alebo komponentu
    Spínač
    function
    Prepínač dvojitý/striedavý
    delivery form
    Bez rámu
    menovitý prúd
    10 AX at 250 V AC
    Doplňky
    kind of terminals
    Bezskrutkové svorky
    segment trhu
    Obytný
    Malé komerčné
    príslušenstvo / náhradné diely
    Strmeň a skrutka pre mechanizmus
    rozsah výkonu
    2300 W
    wire structure
    Pružnosť
    Pevný
    dĺžka odizolovaného vodiča
    13 mm
    material of visible parts
    Termoplastický ABS-UV stabilizovaný
    povrchová konečná úprava
    Lesklý
    upevnenie
    Claws, span of claws working range: 51…70 mm
    Skrutky
    výška
    71 mm
    šírka
    71 mm
    hĺbka
    37 mm
    depth of visual part
    12 mm
    čistá hmotnosť
    0,08651 kg
    Prostředí
    certifikácia výrobkov
    GOST-R
    štandardy
    IEC 60669-1
    conformity mark
    CE
    Stupeň ochrany IP
    IP20
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    86,510 g
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky9
    • Slovenčina3
    • English5
    • Czech1
    • French1
    • Norwegian1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Sedna Catalogue 2020 (Verzia 11.1)
    Opis
    Sedna catalogue 2020 with links on each CR to go to EShop data sheets
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 12.1 MB
    Dátum 15.7.2020
    Opis
    Sedna catalogue 2020 with links on each CR to go to EShop data sheets
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 54.2 MB
    Dátum 1.2.2017
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 441.3 KB
    Dátum 28.9.2012
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SDN0600160 : SDN0600160_ROHS_DECLARATION
    Opis
    SDN0600160_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    SDN0600160_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SDN0600160 : SDN0600160_REACH_DECLARATION
    Opis
    SDN0600160_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    SDN0600160_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SDN0600160 : SDN0600160_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    SDN0600160_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    SDN0600160_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 419.2 KB
    Dátum 7.5.2017
    Opis
    Product Environmental Profile
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 192.9 KB
    Dátum 16.3.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 45.7 KB
    Dátum 17.10.2009
    Opis
    Declaration of conformity - Sedna
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.