Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Sedna
SDN5800921 Obrázok produktu Schneider Electric

SDN5800921

Green premium brand logo
SDN5800921 Obrázok produktu Schneider Electric
SDN5800921
Green premium brand logo

Sedna - krycí rámček - 5-násobný horiz. - biela

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    range name
    Sedna
    rad
    Sedna
    použivané zariadenia
    Montáž
    function
    Krycí rám
    násobnosť
    5 násobný
    smer inštalácie
    Vodorovná
    kompatibilita rozsahu
    socket-outlet
    cover frame color
    Biela (RAL 9003)
    Doplňky
    material of visible parts
    Termoplastický ABS-UV stabilizovaný
    povrchová konečná úprava
    Lesklý
    výška
    80 mm
    šírka
    370 mm
    hĺbka
    7 mm
    depth of visual part
    7 mm
    čistá hmotnosť
    0,064 kg
    Prostředí
    Stupeň ochrany IP
    IP20
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    50,4 g
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Deklarácia RoHS Číny
    Proaktívna deklarácia RoHS Číny (mimo právneho rozsahu RoHS Číny)
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina3
    • English4
    • Czech1
    • German2
    • Spanish1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Sedna Catalogue 2020 (Verzia 11.1)
    Opis
    Sedna catalogue 2020 with links on each CR to go to EShop data sheets
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 12.1 MB
    Dátum 15.7.2020
    Opis
    Sedna catalogue 2020 with links on each CR to go to EShop data sheets
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 54.2 MB
    Dátum 1.2.2017
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 329.6 KB
    Dátum 7.8.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 474.2 KB
    Dátum 17.12.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.5 MB
    Dátum 1.7.2014
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SDN5800921 : SDN5800921_ROHS_DECLARATION
    Opis
    SDN5800921_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    SDN5800921_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SDN5800921 : SDN5800921_REACH_DECLARATION
    Opis
    SDN5800921_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    SDN5800921_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    SDN5800921 : SDN5800921_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    SDN5800921_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    SDN5800921_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.