Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Zelio Logic
SR3B261JD Obrázok produktu Schneider Electric

SR3B261JD

Green premium brand logo
SR3B261JD Obrázok produktu Schneider Electric
SR3B261JD
Green premium brand logo

modulárne relé smart Zelio Logic - 26 I/O - 12V DC - s hod. - displej

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Zelio Logic
    typ produktu alebo komponentu
    Modulární Zelio Logic
    Doplňky
    místní displej
    Ano
    počet řádků řídicího schématu
    0…500 s FBD programování
    0…240 s liniové schéma programování
    doba trvání cyklu
    6…90 ms
    doba zálohy
    10 let při 25 °C
    časový posun
    12 min/rok při 0…55 °C
    6 s/měsíc při 25 °C
    kontrola
    Paměti programu při každém zapnutí
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    12 V
    supply voltage limits
    10,4…14,4 V
    proud zdroje
    250 mA (bez rozšíření)
    400 mA (s rozšířením)
    power dissipation in W
    3 W bez rozšíření
    5 W s rozšířením
    ochrana proti přepólování
    Ano
    počet diskrétních vstupu
    16 vyhovuje EN/IEC 61131-2 typ 1
    discrete input type
    Odporový
    diskrétní napěťový vstup
    12 V DC
    proud diskrétního vstupu
    4 mA
    frekvence čítače
    1 kHz pro diskrétní vstup
    garantovaná úroven napetí 1
    >= 7 V pro IB – IG použity jako diskrétní vstupní obvod
    >= 5,6 V pro diskrétní vstupní obvod I1 – IA a IH – IR
    garantovaná úroveň napětí 0
    <= 3 V pro IB – IG použity jako diskrétní vstupní obvod
    <= 2,4 V pro diskrétní vstupní obvod I1 – IA a IH – IR
    aktuální stav 1 zaručeno
    >= 2 mA (diskrétní vstupní obvod I1 – IA a IH – IR)
    >= 0,5 mA (IB – IG použity jako diskrétní vstupní obvod)
    aktuální stav 0 zaručeno
    <= 0,2 mA (IB – IG použity jako diskrétní vstupní obvod)
    <= 0,9 mA (diskrétní vstupní obvod I1 – IA a IH – IR)
    použití vstupu (kompatibilita)
    3vodič. bezdotykové snímače PNP pro diskrétní vstup
    analogue input number
    6
    analogue input type
    Společný (common) režim
    analogue input range
    0...12 V
    0...10 V
    max. dovolené napětí
    14,4 V pro analogový vstupní obvod
    analogue input resolution
    8 bitů při maximálním napětí
    hodnota LSB
    39 mV pro analogový vstupní obvod
    doba převodu
    Doba cyklu program. relé pro analogový vstupní obvod
    chyba převodu
    +/- 5 % při 25 °C pro analogový vstupní obvod
    +/- 6,2 % při 55 °C pro analogový vstupní obvod
    opakovatelná přesnost
    +/- 2 % při 55 °C pro analogový vstupní obvod
    pracovní dosah
    10 m mezi stanicemi, se stíněným kabelem (snímač není izolován) pro analogový vstupní obvod
    vstupní impedance
    14 kΩ pro IB – IG použity jako analogový vstupní obvod
    14 kΩ pro IB – IG použity jako diskrétní vstupní obvod
    2,7 kOhm pro diskrétní vstupní obvod I1 – IA a IH – IR
    počet výstupů
    10 releový
    meze výstupního napětí
    24...250 V AC (reléový výstup)
    5...30 V DC (reléový výstup)
    typ a složení kontaktu
    Z pro reléový výstup
    output thermal current
    5 A pro 2 výstupy pro reléový výstup
    8 A pro 8 výstupů pro reléový výstup
    elektrická životnost
    AC-12: 500000 cykly při 230 V, 1,5 A pro reléový výstup vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    AC-15: 500000 cykly při 230 V, 0,9 A pro reléový výstup vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    DC-12: 500000 cykly při 24 V, 1,5 A pro reléový výstup vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    DC-13: 500000 cykly při 24 V, 0,6 A pro reléový výstup vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    spínací proud v mA
    >= 10 mA při 12 V (reléový výstup)
    pracovní rozsah v Hz
    0,1 Hz (at Ie) pro reléový výstup
    10 Hz (bez zátěže (naprázdno)) pro reléový výstup
    mechanická životnost
    10000000 cykly pro reléový výstup
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV vyhovuje EN/IEC 60947-1 a EN/IEC 60664-1
    hodiny
    Ano
    doba odezvy
    10 ms (ze stavu 0 do stavu 1) pro reléový výstup
    5 ms (ze stavu 1 do stavu 0) pro reléový výstup
    připojení - svorky
    Skrutková svorka, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) polotuhý
    Skrutková svorka, 1 x 0,2...1 x 2,5 mm² (AWG 25...AWG 14) pevný
    Skrutková svorka, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² (AWG 24...AWG 14) pružnosť s kabelovou koncovkou
    Skrutková svorka, 2 x 0,2...2 x 1,5 mm² (AWG 24...AWG 16) pevný
    Skrutková svorka, 2 x 0,25...2 x 0,75 mm² (AWG 24...AWG 18) pružnosť s kabelovou koncovkou
    tightening torque
    0,5 N.m
    kategorie přepětí
    III vyhovuje EN/IEC 60664-1
    čistá hmotnosť
    0,4 kg
    Prostředí
    odolnost proti mikropřerušením
    1 ms opakováno 20x
    certifikácia výrobkov
    C-Tick
    UL
    CSA
    GL
    GOST
    štandardy
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 61000-4-6 úroveň 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-2 úroveň 3
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 61000-4-4 úroveň 3
    stupeň krytí IP
    IP20 vyhovuje IEC 60529 (svorkovnice)
    IP40 vyhovuje IEC 60529 (přední panel)
    popis prostředí
    EMC směrnice vyhovuje EN/IEC 61000-6-2
    EMC směrnice vyhovuje EN/IEC 61000-6-3
    EMC směrnice vyhovuje EN/IEC 61000-6-4
    EMC směrnice vyhovuje EN/IEC 61131-2 zóna B
    Směrnice pro nízké napětí vyhovuje EN/IEC 61131-2
    rádiové rušení/rušení vedením
    Třída B vyhovuje EN 55022-11 skupina 1
    pollution degree
    2 vyhovuje EN/IEC 61131-2
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20…40 °C v nevětrané skříni vyhovuje IEC 60068-2-1 a IEC 60068-2-2
    -20…55 °C vyhovuje IEC 60068-2-1 a IEC 60068-2-2
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…70 °C
    operating altitude
    2000 m
    maximum altitude transport
    3048 m
    relatívna vlhkosť
    95 % bez kondenzace nebo kapající vody
    baliace jednotky
    Hmotnosť balenia 1
    0,380 kg
    Výška balenia 1
    0,680 dm
    Šírka balenia 1
    1,000 dm
    Dĺžka balenia 1
    1,330 dm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Neobsahuje PVC
    Áno
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky20
    • Slovenčina5
    • English12
    • Czech5
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Spanish3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5 MB
    Dátum 1.3.2010
    Opis
    Výberový katalóg
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 5.7 MB
    Dátum 10.9.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 8 MB
    Dátum 22.12.2010