Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Easy UPS 1 Ph On-Line
SRVS6KRIRK Obrázok produktu Schneider Electric

SRVS6KRIRK

SRVS6KRIRK Obrázok produktu Schneider Electric
SRVS6KRIRK

Easy UPS 1Ph on-line SRVS RM 6000 VA 230 V with rail kit

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Prehľad
    Dodacia lehota
    Bežne na sklade
    Základní popis
    typ produktu alebo komponentu
    Uninterruptible power supply (UPS)
    Všeobecné
    Number of tare power
    60 W
    Number of power module free slots
    0
    Number of power module filled slots
    0
    Fyzický
    hĺbka
    61,5 cm
    výška
    17,3 cm
    mounting support
    19" rám
    19" otočný rám
    19" pevný rám
    čistá hmotnosť
    61 kg
    šírka
    43,8 cm
    Výstup
    jmenovitý výkon (W)
    6000 W
    Max. konfigurovateľný výkon (watty)
    6000 W
    činitel výkyvu
    3 : 1
    curve load maximum
    100 %
    curve X-axis maximum
    100 %
    curve X-axis minimum
    0 %
    curve Y-axis maximum
    100 %
    curve Y-axis minimum
    50 %
    graph display
    1
    Maximum configurable power in VA
    6000 VA
    jmenovitý výkon (VA)
    6000 VA
    Zhoda
    certifikácia výrobkov
    CE
    Environmentálne
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    0…40 °C
    operating altitude
    0...3000 m
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -15…60 °C
    nadmořská výška pro skladování
    0,00…15240,00 m
    Prevádzková doba batérií&
    typ baterie
    Olověná baterie
    Sealed rechargable
    Obsahuje batériové moduly
    0
    Battery Slots Empty
    0
    Typická doba nabíjania
    3 H
    napětí baterie
    12 V
    Riadenie & komunikácie
    volné sloty
    1
    Prepäťová ochrana a filtrovanie
    Menovitá hodnota prepäťovej ochrany
    600 J
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    71,214 kg
    Hmotnosť balenia 2
    83,001 kg
    Záruční lhůta
    Záruka
    2 years
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • English6
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.9 MB
    Dátum 23.1.2019
    SCHNEIDER EASY UPS SRVS/SRVSPM 6/10KRI/192RBP-7A/9A (Verzia V0)
    Opis
    User maniual for Schneider Electric Easy UPS On-Line SRVS6KRI, SRVS10KRI, SRVSPM6RI, SRVSPM10KRI, SRVS192RBP-7A, and SRVS192RBP-9A 230 V for ASP and EMEA regions
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.9 MB
    Dátum 15.8.2018
    Opis
    User maniual for Schneider Electric Easy UPS On-Line SRVS6KRI, SRVS10KRI, SRVSPM6RI, SRVSPM10KRI, SRVS192RBP-7A, and SRVS192RBP-9A 230 V for ASP and EMEA regions
    Príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 905.7 KB
    Dátum 6.1.2020
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CE DoC Schneider EasyUPS SRVS (Verzia V0)
    Opis
    2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/UE
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 285.8 KB
    Dátum 25.5.2020
    Opis
    2014/35/UE; 2014/30/UE; 2011/65/UE
    EMC certificate Schneider Easy UPS SRV RM 6000VA 10000VA 230V, No Battery (Verzia V0)
    Opis
    EN 62040-2: 2006+AC: 2006, Equate test limit with IEC 62040-2: 2005 (EN61000-4-2: 2009; EN 61000-4-3:2006+A2: 2010, EN61000-4-4: 2012; EN 61000-4-5: 2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8: 2010; EN61000-4-11:2004;EN 61000-2-2: 2002)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 508.7 KB
    Dátum 21.8.2018
    Opis
    EN 62040-2: 2006+AC: 2006, Equate test limit with IEC 62040-2: 2005 (EN61000-4-2: 2009; EN 61000-4-3:2006+A2: 2010, EN61000-4-4: 2012; EN 61000-4-5: 2014; EN 61000-4-6: 2014; EN 61000-4-8: 2010; EN61000-4-11:2004;EN 61000-2-2: 2002)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 281.2 KB
    Dátum 1.8.2018
    Opis
    IEC 62040-1:2008+A1
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.