Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Zelio Relays
SSM1D26BD Obrázok produktu Schneider Electric

SSM1D26BD

Green premium brand logo
SSM1D26BD Obrázok produktu Schneider Electric
SSM1D26BD
Green premium brand logo

polovod.relé SSR 1xF-mont.na DIN-vstup 4-32 V DC, výstup 1-60 V DC ,6A

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Harmony Relay
    typ produktu alebo komponentu
    Polovodičové relé
    skrátený názov zariadenia
    SSM
    počet kanálů
    1
    Number of phases
    1 fáz.
    Doplňky
    upevnenie
    Na DIN lištu
    [In] menovitý prúd
    6 A
    výstupní napětí
    1...60 V DC
    napětí ovládacího obvodu
    4...32 V DC
    contacts type and configuration
    1 Z
    kroutící moment
    0.5...0.8 N.m pro vstupní
    0.5...0.8 N.m pro výstup
    připojení - svorky
    Skrutková svorka: 1 x 0,3...1 x 1,5 mm², (AWG 22...AWG 16) pro vstupní
    Skrutková svorka: 1 x 0,3...1 x 2,5 mm², (AWG 22...AWG 14) pro výstup
    maximum capacitance
    10 pF pro input/output
    izolační odpor
    1000 MΩ při 500 V DC
    miestna signalizácia
    Stav vstupu: LED (zelená)
    minimální spínané napětí
    4 V DC turn-on
    maximální spínací napětí
    1 V DC vypnuto
    input current
    8…11 mA
    typ polovodičového výstupu
    Výstup Mosfet
    Spínání DC
    proud zátěže
    0,0025…6 A
    transient overvoltage
    60 V
    odolnost proti rázovému proudu
    60 A pro 10 ms
    maximum voltage drop
    <0,6 V stav ON
    odolnost
    0,1 Ohm stav ON
    maximum leakage current
    0,1 mA stav vypnuto
    doba odezvy
    0.6 ms (turn-on)
    0,3 ms (vypnuto)
    kategória prepätia
    III
    šírka
    11 mm
    výška
    90,3 mm
    hĺbka
    83,7 mm
    čistá hmotnosť
    0,05 kg
    Prostředí
    flame retardance
    V0 conforming to UL 94
    dielektrická pevnost
    4 kV DC pro input/output
    4 kV DC pro vstup nebo výstup pouzdra
    stupeň znečistenia
    2
    štandardy
    IEC 61000
    IEC 62314
    IEC 60950-1
    certifikácia výrobkov
    UL
    CSA
    značenia
    CE
    stupeň krytí IP
    IP20
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -30…80 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -30…100 °C
    baliace jednotky
    Hmotnosť balenia 1
    0,074 kg
    Výška balenia 1
    0,200 dm
    Šírka balenia 1
    0,900 dm
    Dĺžka balenia 1
    0,900 dm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky13
    • Slovenčina5
    • English8
    • Chinese2
    • Czech3
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Spanish2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalog Harmony Solid State Relays English 10/20 (Verzia 5.0)
    Opis
    Discover catalog for Harmony Solid State Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.3 MB
    Dátum 27.10.2020
    Opis
    Discover catalog for Harmony Solid State Relays.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 417 KB
    Dátum 1.5.2016
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 57.5 MB
    Dátum 3.1.2017
    Opis
    EPLANMAKROSCZECH
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom