Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
Zobraziť všetko Logic Controller - Modicon M221
TM221CE16R Obrázok produktu Schneider Electric

TM221CE16R

TM221CE16R Obrázok produktu Schneider Electric
TM221CE16R

PLC Modicon M221 16 IO relé Ethernet

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Modicon M221
    typ produktu nebo součásti
    Logický kontrolér
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    100...240 V AC
    počet diskrétních vstupu
    9, diskrétní vstup vyhovuje IEC 61131-2 typ 1
    počet analogových vstupů
    2 při 0...10 V
    typ diskrétního výstupu
    Reléový spínací
    počet diskr.výstupů
    7 reléový
    diskrétní napěťový výstup
    5...125 V DC
    5...250 V AC
    diskrétní proudový výstup
    2 A
    Doplňky
    počet diskrétních I/O
    16
    počet rozšiř. I/O modulů
    4 pro tranzistorový výstup
    4 pro reléový výstup
    meze napájecího napětí
    85…264 V
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    nárazový proud
    40 A
    příkon ve VA
    49 VA při 100...240 V s max. počtem I/O rozšiř. modulů
    33 VA při 100...240 V bez I/O rozšiř. modulu
    napájecí výstupní proud
    0,325 A 5 V pro rozšiřitelná sběrnice
    0,12 A 24 V pro rozšiřitelná sběrnice
    typ logiky
    Spotřebič nebo zdroj (pozitivní/negativní)
    napětí diskrétního vstupu
    24 V
    typ diskrétního vstupního napětí
    DC
    rozlišení analog. vstupu
    10 bitů
    hodnota LSB
    10 mV
    doba převodu
    1 ms na kanál + 1 doba cyklu ovladače pro analogový vstup analogový vstup
    dovolené přetížení na vstupech
    +/- 30 V DC pro 5 min (maximum) pro analogový vstup
    +/- 13 V DC (trvalý) pro analogový vstup
    garantovaná úroven napetí 1
    >= 15 V pro vstupní
    garantovaná úroveň napětí 0
    <= 5 V pro vstupní
    diskrétní proudový vstup
    7 mA pro diskrétní vstup
    5 mA pro rychlý vstup
    vstupní impedance
    3,4 kOhm pro diskrétní vstup
    100 kΩ pro analogový vstup
    4,9 kOhm pro rychlý vstup
    doba odezvy
    35 µs vypnuto, I2...I5 svorka(y) pro vstupní
    10 ms zapnuto pro výstup
    10 ms vypnuto pro výstup
    5 µs zapnuto, I0, I1, I6, I7 svorka(y) pro rychlý vstup
    35 µs zapnuto, ostatní svorky svorka(y) pro vstupní
    5 µs vypnuto, I0, I1, I6, I7 svorka(y) pro rychlý vstup
    100 µs vypnuto, ostatní svorky svorka(y) pro vstupní
    nastavitelná doba filtrace
    0 ms pro vstupní
    3 ms pro vstupní
    12 ms pro vstupní
    meze výstupního napětí
    125 V DC
    277 V AC
    maximum current per output common
    6 A při COM 1
    7 A při COM 0
    absolutní chyba přesnosti
    +/- 1 % z plného rozsahu pro analogový vstup
    elektrická životnost
    100000 cykly AC-12, 120 V, 240 VA, odporová
    100000 cykly AC-12, 240 V, 480 VA, odporová
    300000 cykly AC-12, 120 V, 80 VA, odporová
    300000 cykly AC-12, 240 V, 160 VA, odporová
    100000 cykly AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, indukční
    100000 cykly AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, indukční
    300000 cykly AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, indukční
    300000 cykly AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, indukční
    100000 cykly AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, indukční
    100000 cykly AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, indukční
    300000 cykly AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, indukční
    300000 cykly AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, indukční
    100000 cykly DC-12, 24 V, 48 W, odporová
    300000 cykly DC-12, 24 V, 16 W, odporová
    100000 cykly DC-13, 24 V, 24 W, indukční (L/R = 7 ms)
    300000 cykly DC-13, 24 V, 7,2 W, indukční (L/R = 7 ms)
    spínací frekvence
    20 spínacích operací/min. s maximální zátěží
    mechanická životnost
    20000000 cykly pro reléový výstup
    minimální zátěž
    1 mA při 5 V DC pro reléový výstup
    typ ochrany
    Bez ochrany při 5 A
    doba resetu
    1 s
    kapacita paměti
    256 kB pro uživatelská aplikace a data RAM s 10000 instrukcí
    256 kB pro vnitřní proměnné RAM
    zálohována data
    256 kB vestavěná paměť flash pro zálohování aplikace a dat
    zařízení pro ukládání dat
    2 GB karta SD (volitelně)
    typ baterie
    BR2032 lithiová nenabíjecí, životnost baterie: 4 rok
    doba zálohy
    1 rok při 25 °C (přerušením napájení)
    doba provedení pro 1K instrukcí
    0,3 ms pro událost a periodická žádost
    doba provedení na instrukci
    0,2 µs Boolean
    doba exct pro úlohu události
    60 µs doba odezvy
    max. velikost objektů v oblasti
    255 %C čítačů
    512 %KW konst. slov
    255 %TM časovačů
    512 %M paměť bitů
    8000 %MW paměť. slov
    hodiny reálného času
    Ano
    časový posun
    <= 30 s/měsíc při 25 °C
    regulační smyčka
    Nastavitelný PID regulátor do 14 smyček současně
    počet čítacích vstupů
    4 rychlý vstup (režim HSC) při 100 kHz 32 bit
    counter function
    Puls/směr
    A/B
    Jednofázové
    integrovaný typ připojení
    Port USB s mini B USB 2.0 konektor
    Neizolované sériové vedení sériový 1 s RJ45 konektor a RS232/RS485 rozhraní
    ETHERNET s RJ45 konektor
    zdroj
    (sériový)napájení sériového vedení: 5 V, <200 mA
    přenosová rychlost
    1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s výchozí) pro délku sběrnice 15 m pro RS485
    1,2...115,2 kbit/s (115,2 kbit/s výchozí) pro délku sběrnice 3 m pro RS232
    480 Mbit/s pro USB
    typ komunikačního rozhraní
    Port USB: USB protokol - SoMachine-Network
    Neizolované sériové vedení: Modbus protokolmaster/slave - RTU/ASCII nebo síť SoMachine
    : Ethernet protokol
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX 1 port s 100 m měděný kabel
    komunikační služba
    DHCP klient
    Ethernet/IP adaptér
    Modbus TCP server
    Modbus TCP slave zař.
    Modbus TCP klient
    místní signalizace
    PWR: 1 LED (zelená)
    RUN: 1 LED (zelená)
    Chyba modulu (ERR): 1 LED (červená)
    Přístupová karta SD: 1 LED (zelená)
    BAT: 1 LED (červená)
    Stav I/O: 1 LED na kanál (zelená)
    SL: 1 LED (zelená)
    ACT: aktivita sítě Ethernet (zelená)
    Spoj (stav spoje): vedení Ethernet (žlutá)
    elektrické připojení
    vyjímatelná šroubová svorkovnice pro vstupy
    vyjímatelná šroubová svorkovnice pro výstupy
    svorkovnice, 3 svorka(y) pro připojení napájení 24 V DC
    konektor, 4 svorka(y) pro analog. vstupy
    Mini B USB 2.0 konektor pro programovací terminál
    maximum cable distance between devices
    Stíněný kabel: <10 m pro rychlý vstup
    Nestíněný kabel: <30 m pro výstup
    Nestíněný kabel: <30 m pro digitální vstup
    Nestíněný kabel: <1 m pro analogový vstup
    izolace
    Mezi vstupem a vnitřní logikou při 500 V AC
    Neizolované mezi analog. vstupy a vnitřní logikou
    Neizolované mezi analog. vstupy
    Mezi napíájením a zemí při 1500 V AC
    Mezi napájení snímače a uzemnění při 500 V AC
    Mezi vstupem a zemí při 500 V AC
    Mezi výstupem a zemí při 1500 V AC
    Mezi napájením a vnitřní logikou při 2300 V AC
    Mezi napájení snímače a interní logiku při 500 V AC
    Mezi výstupem a vnitřní logikou při 2300 V AC
    Mezi svorkou Ethernet a interní logikou při 500 V AC
    Mezi napájením a napájením snímače při 2300 V AC
    označení
    CE
    napájení snímače
    24 V DC při 250 mA napájen kontrolérem
    montážní držák
    Cylindrická typ TH35-15 lišta vyhovuje IEC 60715
    Cylindrická typ TH35-7.5 lišta vyhovuje IEC 60715
    deska nebo panel s montážní sadou
    výška
    90 mm
    hloubka
    70 mm
    šířka
    95 mm
    hmotnost přístroje
    0,346 kg
    Prostředí
    standardy
    EN/IEC 61010-2-201
    EN/IEC 60664-1
    EN/IEC 61131-2
    certifikace výrobku
    CSA
    CULus
    LR
    RCM
    IACS E10
    EAC
    ABS
    DNV-GL
    popis prostředí
    Běžné a nebezpečné místo
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    8 kV ve vzduchu vyhovuje EN/IEC 61000-4-2
    4 kV při kontaktu vyhovuje EN/IEC 61000-4-2
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m 80 MHz...1 GHz vyhovuje EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1,4 GHz...2 GHz vyhovuje EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2...2,7 GHz vyhovuje EN/IEC 61000-4-3
    odolnost proti magnetickým polím
    30 A/m 50/60 Hz vyhovuje EN/IEC 61000-4-8
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV vyhovuje EN/IEC 61000-4-4 (napájecí vedení)
    2 kV vyhovuje EN/IEC 61000-4-4 (reléový výstup)
    1 kV vyhovuje EN/IEC 61000-4-4 (I/O)
    1 kV vyhovuje EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet vedení)
    1 kV vyhovuje EN/IEC 61000-4-4 (sériové vedení)
    odolnost proti přepětí
    2 kV napájecí vedení (AC) společný (common) režim vyhovuje EN/IEC 61000-4-5
    2 kV reléový výstup společný (common) režim vyhovuje EN/IEC 61000-4-5
    1 kV I/O společný (common) režim vyhovuje EN/IEC 61000-4-5
    1 kV stíněný kabel společný (common) režim vyhovuje EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV napájecí vedení (DC) rozdílový režim vyhovuje EN/IEC 61000-4-5
    1 kV napájecí vedení (AC) rozdílový režim vyhovuje EN/IEC 61000-4-5
    1 kV reléový výstup rozdílový režim vyhovuje EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV napájecí vedení (DC) společný (common) režim vyhovuje EN/IEC 61000-4-5
    odolnost proti rušení šírené vedením, indukované ve vysokofrekvencních polích
    10 V 0,15 – 80 MHz vyhovuje EN/IEC 61000-4-6
    3 V 0,1...80 MHz vyhovuje Specifikace Marine (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V frekvence bodu (2, 3, 4, 6,2, 8,2, 12,6, 16,5, 18,8, 22, 25 MHz) vyhovuje Specifikace Marine (LR, ABS, DNV, GL)
    elmag. vyzařování
    Emise vedením - testovací úroveň: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV ( napájecí vedení (AC)) při 0,15…0,5 MHz vyhovuje EN/IEC 55011
    Emise vedením - testovací úroveň: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV ( napájecí vedení (AC)) při 0,5…300 MHz vyhovuje EN/IEC 55011
    Emise vedením - testovací úroveň: 120...69 dBµV/m QP ( napájecí vedení) při 10…150 kHz vyhovuje EN/IEC 55011
    Emise vedením - testovací úroveň: 63 dBμV/m QP ( napájecí vedení) při 1,5…30 MHz vyhovuje EN/IEC 55011
    Emise zářením EMC - testovací úroveň: 40 dBμV/m QP třída A ( 10 m) při 30…230 MHz vyhovuje EN/IEC 55011
    Emise vedením - testovací úroveň: 79...63 dBμV/m QP ( napájecí vedení) při 150…1500 kHz vyhovuje EN/IEC 55011
    Emise zářením EMC - testovací úroveň: 47 dBμV/m QP třída A ( 10 m) při 200…1000 MHz vyhovuje EN/IEC 55011
    odolnost proti mikropřerušením
    10 ms
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -10…55 °C (vodorovná instalace)
    -10…35 °C (svislá montáž)
    teplota okolí pro uskladnění
    -25…70 °C
    relativní vlhkost
    10…95 %, bez kondenzace (za provozu)
    10…95 %, bez kondenzace (při skladování)
    stupeň krytí IP
    IP20 s ochranným krytem na místě
    stupeň znečištění
    <= 2
    pracovní nadmořská výška
    0...2000 m
    nadmořská výška pro skladování
    0…3000 m
    odolnost proti vibracím
    3,5 mm při 5…8,4 Hz na symetrická lišta
    3,5 mm při 5…8,4 Hz na montáž na panel
    1 gn při 8,4…150 Hz na symetrická lišta
    1 gn při 8,4…150 Hz na montáž na panel
    odolnost proti otřesům
    98 m/s² pro 11 ms
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Kazakh
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    • Turkish
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Modicon M221 logic controllers (Verzia 7.0)
    Dátum 1.2.2019
    Veľkosť 8.1 MB
    Užívateľská príručka
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Material Working - Drilling Machine With M221, Project Template User Guide (Verzia 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Verzia 00)
    Modicon TMC2 Cartridges, Hardware Guide (Verzia 00)
    Dátum 1.12.2018
    Veľkosť 1.4 MB
    Modicon TMC2 Cartridges, Programming Guide (Verzia 00)
    Dátum 1.12.2018
    Veľkosť 566.6 KB
    Modicon M221 Logic Controller, Programming Guide (Verzia 00)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Verzia 06)
    SoMachine Basic - Operating guide (Verzia 10)
    Dátum 1.12.2017
    Veľkosť 6.9 MB
    Material Handling - Zero Pressure Accumulation M221, Project Template User Guide (Verzia 01)
    Modicon TMC2 Cartridges, Programming Guide (Verzia 01)
    Dátum 1.6.2016
    Veľkosť 585.1 KB
    Modicon M221 - Logic Controller, Programming Guide (Verzia 09)
    Modicon TMC2 Cartridges, Hardware Guide (Verzia 01)
    Dátum 1.12.2015
    Veľkosť 1.2 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Verzia 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM221CE16R: controller M221 16 IO relay Ethernet (Verzia 2.0)
    CAD for TM221CE16R: controller M221 16 IO relay Ethernet (Verzia 1.0)
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CSA_2684938_Certificate_M221_TM3 (Verzia 2.0)
    Dátum 20.9.2017
    Veľkosť 151.2 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Verzia 1.0)
    Dátum 28.7.2017
    Veľkosť 51.7 KB
    UL_Modicon_M2xx (Verzia 1.0)
    Dátum 28.11.2018
    Veľkosť 56.1 KB
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    TM221C..R AC Logic Controller, Instruction sheet (Verzia 10)
    Modicon TMC2 - Cartridges, Instruction Sheet (Verzia 07)
    Certifikát pre námorníctvo
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Verzia 1.1)
    Dátum 1.4.2016
    Veľkosť 171.3 KB
    ABS PDA TM221 and TM3 (Verzia 1.1)
    Dátum 21.10.2015
    Veľkosť 1.5 MB
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Verzia 1.1)
    Dátum 20.2.2017
    Veľkosť 218.1 KB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 17.9.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 17.9.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Modicon M221 Bricks controllers, Product Environmental Profile (Verzia 3.0)
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Modicon M221 Bricks controllers, Product End-of-Life Instructions (Verzia 3.0)
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Modicon DoC TM221 (Verzia 1.3)
    Dátum 12.10.2017
    Veľkosť 400.7 KB
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Verzia 1.0)
    Dátum 12.8.2015
    Veľkosť 565.5 KB
    Užívateľská príručka systému
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Compact Hardwired Logic Controller M221, System User Guide (Verzia 00)
    RoHs China Declaration
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 17.9.2019
    Veľkosť 195.3 KB
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /