Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Lexium 32 & Motory
VW3A4421 Obrázok produktu Schneider Electric

VW3A4421

VW3A4421 Obrázok produktu Schneider Electric
VW3A4421

EMC filter - 16 A - 1 fáz.

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Altivar
    Lexium
    typ produktu nebo součásti
    Síťový odrušovací filtr
    kompatibilní řada
    Lexium 32
    Altivar Machine ATV320
    Lexium 28
    Altivar 32
    kompatibilita
    LXM28A
    ATV32, 200...240 V, 1,1...1,5 kW
    LXM32, 1fáz., síťový proud 8,4...12,9 A
    Frekvenční měnič ATV320...B při 1,1 kW, 200...240 V, jednofázové
    Frekvenční měnič ATV320...B při 1,5 kW, 200...240 V, jednofázové
    použití výrobku
    Vstupní filtr pro potlačení vf rušení
    montážní poloha
    Na straně frekvenčního měniče
    počet fází v síti
    Jednofázové
    Doplňky
    maximum cable distance between devices
    20 m vyhovuje IEC 61800-3 kategorie C1
    50 m vyhovuje IEC 61800-3 kategorie C2
    [In] jmenovitý proud
    17,6 A
    tepelné ztráty
    6,9 W
    jmenovité napětí sítě
    200…240 V
    tolerance
    - 15...10 %
    hmotnost přístroje
    0,775 kg
    EMC filtr
    Typ 021
    Nabídka udržitelnosti
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina4
    • English6
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 11.2 MB
    Dátum 13.2.2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 8.2 MB
    Dátum 20.12.2019
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.1 MB
    Dátum 26.11.2019
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Lexium 32M Servo Drive, User Guide (Verzia 10)
    Opis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 9.4 MB
    Dátum 2.9.2017
    Opis
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, operation and maintenance of the servo drive Lexium 32M (LXM32M).
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD file (on TraceParts) for VW3A4421: additionnal EMC filter - 17.6 A - 1 PH - 200...240 V (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for VW3A4421: additionnal EMC filter - 17.6 A - 1 PH - 200...240 V (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 192.2 KB
    Dátum 1.10.2019
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    VW3A4421 : EMC filter - 16 A - 1 fáz.
    Opis
    EMC filter - 16 A - 1 fáz.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    EMC filter - 16 A - 1 fáz.
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    VW3A4421 : EMC filter - 16 A - 1 fáz.
    Opis
    EMC filter - 16 A - 1 fáz.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    EMC filter - 16 A - 1 fáz.
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /