Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Altivar 71
VW3A4601 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

VW3A4601

VW3A4601 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
VW3A4601

pasívny harmonický filter - 6 A - 400 V - pre frekvenčný menič

Zobraziť ďalšie vlastnosti
VW3A4601 sa nenahrádza. So žiadosťou o ďalšie informácie sa obráťte na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    typ produktu alebo komponentu
    Pasivní harmonický filtr
    špecifické použitie produktu
    Omezení harmonických proudu
    Doplňky
    kompatibilita rozsahu
    Altivar 61
    Altivar 71
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    400 V +/- 10 %
    power supply frequency
    50 Hz +/- 5 %
    počet na měnič
    1 filtr na měnič pro ATV61H075N4
    1 filtr na měnič pro ATV61HU15N4
    1 filtr na měnič pro ATV61HU22N4
    1 filtr na měnič pro ATV61HU30N4
    1 filtr na měnič pro ATV61W075N4
    1 filtr na měnič pro ATV61W075N4C
    1 filtr na měnič pro ATV61WU15N4
    1 filtr na měnič pro ATV61WU15N4C
    1 filtr na měnič pro ATV61WU22N4
    1 filtr na měnič pro ATV61WU22N4C
    1 filtr na měnič pro ATV61WU30N4
    1 filtr na měnič pro ATV61WU30N4C
    1 filtr na měnič pro ATV71H075N4
    1 filtr na měnič pro ATV71HU15N4
    1 filtr na měnič pro ATV71HU22N4
    1 filtr na měnič pro ATV71HU30N4
    1 filtr na měnič pro ATV71P075N4Z
    1 filtr na měnič pro ATV71PU15N4Z
    1 filtr na měnič pro ATV71PU22N4Z
    1 filtr na měnič pro ATV71PU30N4Z
    1 filtr na měnič pro ATV71W075N4
    1 filtr na měnič pro ATV71WU15N4
    1 filtr na měnič pro ATV71WU22N4
    1 filtr na měnič pro ATV71WU30N4
    [In] jmenovitý proud
    6 A
    network number of phases
    3 phases
    THDI
    10 % pro ATV61W075N4 motor: 0,75 kW/1 hp
    10 % pro ATV61W075N4C motor: 0,75 kW/1 hp
    10 % pro ATV61WU15N4 motor: 1,5 kW/2 hp
    10 % pro ATV61WU15N4C motor: 1,5 kW/2 hp
    10 % pro ATV61WU22N4 motor: 2,2 kW/3 hp
    10 % pro ATV61WU22N4C motor: 2,2 kW/3 hp
    10 % pro ATV61WU30N4 motor: 3 kW
    10 % pro ATV61WU30N4C motor: 3 kW
    16 % pro ATV61H075N4 motor: 0,75 kW/1 hp
    16 % pro ATV61HU15N4 motor: 1,5 kW/2 hp
    16 % pro ATV61HU22N4 motor: 2,2 kW/3 hp
    16 % pro ATV61HU30N4 motor: 3 kW
    16 % pro ATV71H075N4 motor: 0,75 kW/1 hp
    16 % pro ATV71HU15N4 motor: 1,5 kW/2 hp
    16 % pro ATV71HU22N4 motor: 2,2 kW/3 hp
    16 % pro ATV71HU30N4 motor: 3 kW
    16 % pro ATV71P075N4Z motor: 0,75 kW/1 hp
    16 % pro ATV71PU15N4Z motor: 1,5 kW/2 hp
    16 % pro ATV71PU22N4Z motor: 2,2 kW/3 hp
    16 % pro ATV71PU30N4Z motor: 3 kW
    16 % pro ATV71W075N4 motor: 0,75 kW/1 hp
    16 % pro ATV71WU15N4 motor: 1,5 kW/2 hp
    16 % pro ATV71WU22N4 motor: 2,2 kW/3 hp
    16 % pro ATV71WU30N4 motor: 3 kW
    max. proud
    1,5 x jmenovitý proud
    účinnost
    98 %
    účiník cos fi
    1 (150 % síťového proudu)
    0,85 (75 % síťového proudu)
    0,99 (100 % síťového proudu)
    elektrické připojení
    svorka, kapacita pro připojení: 16 mm²
    trieda el. izolácie
    Třída F
    čistá hmotnosť
    15 kg
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP20
    relativní vlhkost
    5…85 % bez kondenzace
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    40…55 °C (se snížením proudu o 3 % na °C)
    5…40 °C (bez snížení zatížení (I))
    teplota okolního vzduchu pro uskladnění
    -25…55 °C
    pracovní nadmořská výška
    > 1000...4000 m se snížením proudu o 5 % na 1000 m
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    12,501 kg
    Výška balenia 1
    4,350 dm
    Šírka balenia 1
    4,050 dm
    Dĺžka balenia 1
    6,000 dm
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky1
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 586.8 KB
    Dátum 28.10.2011
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.