Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Altivar 71
VW3A7709 Obrázok produktu Schneider Electric
Plánované ukončenie

VW3A7709

VW3A7709 Obrázok produktu Schneider Electric
Plánované ukončenie
VW3A7709

brzdný rezistor – IP 20 – 2,5 Ohm – 1000 W

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Plánované ukončenie dňa 31 december 2021
Ukončenie životného cyklu čoskoro dňa 31 december 2021
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Altivar
    kompatibilita rozsahu
    Altivar 61
    Altivar 71
    kompatibilita
    ATV61HD37M3X
    ATV61HD45M3X
    ATV71HD37M3X
    ATV71HD45M3X
    průměrný přípustný výkon
    1 kW při 50 °C
    odpor brzdného rezistoru
    2,5 Ohm
    Doplňky
    elektrické připojení
    M6 holý vodič pro měnič
    svorka, kapacita pro připojení: <= 2,5 mm² / AWG 14 pro řídící spínač teploty
    typ ochrany
    Tepelná ochrana pomocí jednotky nebo spínače pro regulaci teploty při 120 °C
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    24 V DC při 0,1 A
    250 V AC při 1 A
    temperature controlled switch contact resistance
    60 µOhm
    čistá hmotnosť
    11 kg
    Prostředí
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    0…50 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -25…70 °C
    stupeň krytí IP
    IP20
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    12,245 kg
    Výška balenia 1
    3,000 dm
    Šírka balenia 1
    3,600 dm
    Dĺžka balenia 1
    6,100 dm
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina4
    • English3
    • Czech3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.7 MB
    Dátum 18.6.2014
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 9 MB
    Dátum 18.6.2014
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3 MB
    Dátum 1.4.2013
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 13.6 MB
    Dátum 1.5.2016
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 30.9.2014
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    VW3A7709 : VW3A7709_ROHS_DECLARATION
    Opis
    VW3A7709_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    VW3A7709_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    VW3A7709 : VW3A7709_REACH_DECLARATION
    Opis
    VW3A7709_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    VW3A7709_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    VW3A7709 : VW3A7709_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    VW3A7709_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    VW3A7709_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.