Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Harmony XAC
XACA2074 Obrázok produktu Schneider Electric

XACA2074

Green premium brand logo
XACA2074 Obrázok produktu Schneider Electric
XACA2074
Green premium brand logo

závesný ovládač XAC-A pištoľová rukoväť - 2 tlačidlá 1 núdzové zastavenie

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XAC
    typ produktu nebo součásti
    Závěsný ovladač
    označení přístroje
    Pažba pro XACA
    Doplňky
    typ ovladače
    Dvojitě izolovaný
    materiál rozvaděče
    Polypropylen
    typ ovládání
    Intuitivní
    typ elektrického obvodu
    Ovládací obvod
    typ rozvaděče
    Zkompletovaný, připravený k použití
    provedení ovladače
    Řízení 2rychlostního motoru zvedáku
    složení ovládače
    2 tlačítka + 1 nouzový vypínač
    typ ovládacího tlačítka
    Tlačítko nouzového zastavení Ø 30 mm 1 V provedení vypnutí
    První tlačítko 2 Z (2 krokový) raise, slow-fast
    Druhé tlačítko 2 Z (2 krokový) lower, slow-fast
    kompatibilita
    ZB2BE102 pro nouzové zastavení
    ZB2BE101 + ZB2BE201 pro všechny směry
    mechanické blokování
    S mechanickým blokováním
    barva ovládače
    Žlutá
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, 1 x 2,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
    Šroubové svorky, 2 x 1,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
    normy
    CSA C22.2 č. 14
    EN/IEC 60204-32
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13850: 2006
    EN/IEC 60947-5-5
    certifikace výrobku
    UL
    CSA
    stupeň ochrany
    TH
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    odolnost proti vibracím
    15 gn (f= 10…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    100 gn vyhovuje IEC 60068-2-27
    kategorie přepětí
    Třída II vyhovuje IEC 61140
    stupeň krytí IP
    IP65 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK08 vyhovuje EN 50102
    mechanická životnost
    1000000 cykly
    kabelová průchodka
    Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem 7…15 mm
    označení kontaktu
    A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A
    A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A
    Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek A
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    10 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje IEC 60947-1
    funkce kontaktu
    Závisle spínající
    Stupňovitě
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm
    ovládací síla
    13…15 N
    zkratová ochrana
    10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ gG
    jmen. prac. výkon (W)
    40 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 120 V, koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    48 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 48 V, koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    65 W DC-13 pro 1000000 cykly, pracovní rozsah <60 cyk/min při 24 V, koeficient zatížení = 0,5 (indukční zátěž) vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    popis svorek ISO č.°1
    (23-24)NO_CL
    (13-14)NO
    popis svorek ISO č.°2
    (11-12)NC
    označení svorek
    (11-12) V
    (13-14) Z
    hmotnost přístroje
    0,36 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky15
    • Slovenčina5
    • English11
    • Czech3
    • French5
    • Kazakh4
    • Russian4
    • Spanish3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Harmony Type BW, SKYP, XACA Pendant Stations Catalog (Verzia 1.1)
    Opis
    This catalog contains selection information, specifications, and dimensions for Type BW, SKYP, and XACA pendant stations.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.2 MB
    Dátum 31.7.2013
    Opis
    This catalog contains selection information, specifications, and dimensions for Type BW, SKYP, and XACA pendant stations.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 10.2 MB
    Dátum 18.7.2013
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.1 MB
    Dátum 1.1.2012
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.4 MB
    Dátum 22.1.2019
    Opis
    CCC Certificate
    XACA Pendant control station (Verzia 1.0)
    Opis
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 88.7 KB
    Dátum 4.6.2014
    Opis
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 133.1 KB
    Dátum 26.3.2014
    Opis
    CSA Certificate
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XAC A... Pendant control stations, Instruction Sheet (Verzia 08)
    Opis
    Instructions for assembly, routine maintenance, and part replacement for XACA... pendant control stations. document AAV6147702-05 AAV614770205 AAV6147702
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.6 MB
    Dátum 1.3.2015
    Opis
    Instructions for assembly, routine maintenance, and part replacement for XACA... pendant control stations. document AAV6147702-05 AAV614770205 AAV6147702
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 1.3.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 166.9 KB
    Dátum 1.9.1995
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XACA2074 : XACA2074_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XACA2074_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 4.4.2020
    Opis
    XACA2074_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XACA2074 : XACA2074_REACH_DECLARATION
    Opis
    XACA2074_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 4.4.2020
    Opis
    XACA2074_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XACA2074 : XACA2074_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XACA2074_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 4.4.2020
    Opis
    XACA2074_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XACA... Pendant control stations Pistol grip (Verzia 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 408.1 KB
    Dátum 19.4.2016
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /