Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Harmony XAC
XACB4913 Obrázok produktu Schneider Electric

XACB4913

XACB4913 Obrázok produktu Schneider Electric
XACB4913

závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XAC
    typ produktu nebo součásti
    Závěsný ovladač
    označení přístroje
    XACB
    Doplňky
    typ ovladače
    Dvojitě izolovaný
    materiál rozvaděče
    Polyester vyztužený sklem
    typ elektrického obvodu
    Výkonový obvod
    typ rozvaděče
    Zkompletovaný, připravený k použití
    provedení ovladače
    Řízení 1rychlostního motoru zvedáku
    složení ovládače
    4 tlačítka + 1 nouzový vypínač
    typ ovládacího tlačítka
    Tlačítko stop Ø 40 mm 3 V jištění západkou
    První tlačítko 2 pólový raise, slow
    Druhé tlačítko 2 pólový lower, slow
    Čtvrté tlačítko 2 pólový left, slow
    Třetí tlačítko 2 pólový right, slow
    kompatibilita
    XESD1191 pro reverzaci
    XACS499 pro nouzové zastavení
    mechanické blokování
    S mechanickým blokováním mezi páry
    barva ovládače
    Žlutá
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, 1 x 2,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
    Šroubové svorky, 2 x 1,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
    normy
    CSA C22.2 č. 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-32
    certifikace výrobku
    CSA typ 4
    stupeň ochrany
    TH
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    odolnost proti vibracím
    15 gn (f= 10…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    100 gn vyhovuje IEC 60068-2-27
    kategorie přepětí
    Třída II vyhovuje IEC 61140
    stupeň krytí IP
    IP65 vyhovuje IEC 60529
    mechanická životnost
    1000000 cykly
    kabelová průchodka
    Pryžový návlek s odstupňovaným vstupem 10…22 mm
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    12 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    Kontakt nouzového vypínače: 400 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-1
    600 V vyhovuje CSA
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje IEC 60947-1
    funkce kontaktu
    Mžiková funkce
    ovládací síla
    17 N tlačítko
    40 N nouzové zastavení
    zkratová ochrana
    10 A ochrana pojistkou podle patronová pojistka typ aM
    jmenovitý výkon (hp)
    2 hp při 240 V, CSA certifikováno
    3 hp při 600 V, CSA certifikováno
    5 hp při 400 V, CSA certifikováno
    jmen. prac. výkon (W)
    2200 W AC-3 při 240 V vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    2200 W AC-3 při 400 V vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    2200 W AC-4 při 240 V vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    2200 W AC-4 při 400 V vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    elektrická životnost
    300000 cykly AC-3, 2200 W při 240 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    300000 cykly AC-3, 2200 W při 400 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    300000 cykly AC-4, 2200 W při 240 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    300000 cykly AC-4, 2200 W při 400 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    500000 cykly AC-3, 1500 W při 240 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    500000 cykly AC-4, 1500 W při 240 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    800000 cykly AC-3, 1500 W při 400 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    800000 cykly AC-4, 1500 W při 400 V, pracovní rozsah <10 cyk/min, koeficient zatížení = 0,4 vyhovuje IEC 60947-3 dodatek A
    popis svorek ISO č.°1
    (23-24)NO
    (43-44)NO
    (13-14)NO
    (33-34)NO
    popis svorek ISO č.°2
    (21-22)NC
    (11-12)NC
    (31-32)NC
    označení svorek
    (13-14) Z
    (11-12) V
    hmotnost přístroje
    1,26 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky4
    • Slovenčina3
    • English1
    • French1
    • Kazakh1
    • Russian1
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.3 MB
    Dátum 1.3.2015
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XACB4913 : závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač
    Opis
    závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XACB4913 : závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač
    Opis
    závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XACB4913 : závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač
    Opis
    závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    závesná riad. stanica XAC-B – 4 tlačidlá, 1 núdzový vypínač
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /