Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

XB4BVM6EX Obrázok produktu Schneider Electric

Zobraziť všetko Harmony XB4 ATEX D

Harmony XB4 ATEX D - XB4BVM6EX

Kompletní tlačítka

XB4BVM6EX Obrázok produktu Schneider Electric
Zobraziť všetko Harmony XB4 ATEX D
Harmony XB4 ATEX D - XB4BVM6EX
Kompletní tlačítka

okrúhla kontrolka Ø 22 – IP65 – modrá – zabud. LED – 230 - 240 V – očká – ATEX

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XB4
    typ produktu nebo součásti
    Kompletní signálka
    označení přístroje
    XB4
    materiál obruby
    Kovová chromovaná
    materiál objímky
    Zamak
    typ hlavy
    Standard
    průměr pro montáž
    22 mm
    prodej v nedělitelném množství
    1
    prachová zóna
    Zóna 21 - 22
    další informace o ovladači
    S plnými čočkami
    Doplňky
    odolnost proti vysokému tlaku mytí
    7000000 Pa při 55 °C při 0,1 m
    montáž zařízení
    Upevňovací otvor Ø 22,5 mm (22,3 +0,4/0)
    upevnění na střed
    >= 30 x 40 mm na opěrný panel
    hloubka
    43 mm
    označení
    Ex tb IIIC
    tvar hlavice
    Kruh
    barva hmatníku/ovládače nebo čočky
    Modrá
    připojení - svorky
    Šroubové svorky, velikost svorky: <= 2 x 1,5 mm² s kabelovou koncovkou vyhovuje EN/IEC 60947-1
    Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,22 – 2 x 2,5 mm² bez kabelové koncovky vyhovuje EN/IEC 60947-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    250 V (stupeň znečištění: 3) vyhovuje EN 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV vyhovuje EN 60947-1
    typ signalizace
    Trvalá
    světelný zdroj
    Integrovaná LED
    barva světelného zdroje
    Modrá
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    230...240 V AC 50/60 Hz
    meze napájecího napětí
    195...264 V AC
    spotřeba proudu
    14 mA
    životnost
    100000 H při jmenovitém napětí a 25 °C
    odolnost proti přepětí
    1 kV vyhovuje IEC 61000-4-5
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TH
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -20...60 °C
    kategorie přepětí
    I vyhovuje IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP65 vyhovuje IEC 60529
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    stupeň ochrany IK
    IK05 vyhovuje IEC 50102
    standardy
    EN 61000-6-2
    EN 60079-0 : 2009
    EN 60079-31 : 2009
    IEC 60079-0 : 2007
    IEC 60079-31 : 2008
    směrnice
    94/9/EC - ATEX směrnice
    certifikace výrobku
    INERIS 04ATEX9004U
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 12...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn (doba trvání = 18 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
    50 gn (doba trvání = 11 ms) pro akcelerace polovina sin. vlny vyhovuje IEC 60068-2-27
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV při kontaktu (na kovových částech) vyhovuje IEC 61000-4-2
    8 kV ve volném vzduchu (v izolačních částech) vyhovuje IEC 61000-4-2
    elmag. vyzařování
    Třída B vyhovuje IEC 55011
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Czech
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Ovládací a signalizacní prístroje Harmony (Verzia 1.0)
    Ovládacie a signalizacné prístroje Harmony (Verzia 1.0)
    Catalog for Harmony XB4 metal, explosive atmosphere (Verzia 1.1)
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    ATEX Explosive atmosphère Light Diam 22 with metal bezel (Verzia 1.0)
    ATEX Explosive atmosphère Light Diam 22 with metal bezel (Verzia 1.0)
    ATEX PILOT LIGHT (Verzia 1.0)
    Dátum 21.1.2016
    Veľkosť 371.6 KB
    Dátum 21.1.2016
    Veľkosť 299.1 KB
    CAD library (Verzia 2.0)
    Dátum 26.3.2018
    Veľkosť 2.1 GB
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XB4B...EX Control and signaling units for explosive atmosphere (Verzia 1.0)
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XB4B...EX Control and signaling units ATEX D (Verzia 01)
    Dátum 23.11.2017
    Veľkosť 444.8 KB
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XB4B...EX Control and signaling units (Verzia 1.0)
    Dátum 30.10.2018
    Veľkosť 82.8 KB
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product End of Life Instructions (Verzia 1.0)
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Complete Illuminated Metalic Pushbutton, Product Environmental Profile (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.