Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Harmony XB4
XB4FK125B5 Obrázok produktu Schneider Electric

XB4FK125B5

Green premium brand logo
XB4FK125B5 Obrázok produktu Schneider Electric
XB4FK125B5
Green premium brand logo

Illuminated selector switch flush mounted, metal, orange, Ø30, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC 1 NO + 1 NC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Harmony XB4
    typ produktu alebo komponentu
    Prosvětlený přepínač
    skrátený názov zariadenia
    XB4F
    materiál obruby
    Kovová chromovaná
    materiál objímky
    Zamak
    typ hlavy
    Built-in-flush
    průměr pro montáž
    30,5 mm
    predaj v nedeliteľnom množstvé
    1
    tvar hlavice
    Kruh
    typ ovládací hlavice
    stay put
    provedení ovládače
    Oranžová standardní rukojeť
    informace o polohách ovládače
    2 pozice 90°
    typ a zloženie kontaktu
    1 Z + 1 V
    funkce kontaktu
    Závisle spínající
    připojení - svorky
    Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1
    Šroubové svorky, >= 1 x 0,22 mm² bez kabelové koncovky vyhovuje EN/IEC 60947-1
    světelný zdroj
    Chráněná LED
    patice žárovky
    Integrovaná LED
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V AC/DC at 50/60 Hz
    Doplňky
    výška
    53 mm
    šírka
    36,6 mm
    hĺbka
    69,5 mm
    popis svorek ISO č.°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    čistá hmotnosť
    0,151 kg
    odolnost proti vysokému tlaku mytí
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    montáž zařízení
    Vestavěný - průměr: 30,75 mm +/- 0.25 mm
    upevnění
    Skrutkami doporučený moment: 0,8 N.m (0.8...1.2 Nm)
    použití kontaktů
    Standardní kontakty
    nucené vypnutí
    With NC contact conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
    provozní moment
    0.14 N.m NO changing electrical state
    mechanická trvanlivosť
    1000000 cykly
    kroutící moment
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    tvar hlavy šroubu
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    materiál kontaktu
    Stříbrná slitina (Ag/Ni)
    zkratová ochrana
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV EN 60947-1
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3 A při 240 V, AC-15, A600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    6 A při 120 V, AC-15, A600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A při 600 V, DC-13, Q600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A při 250 V, DC-13, Q600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A při 125 V, DC-13, Q600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    1,2 A při 600 V, AC-15, A600 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    elektrická životnost
    1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN 60947-5-1 appendix C
    elektrická spolehlivost IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-6) při 5 V a 1 mA v čistém prostředí vyhovuje EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4
    signalling type
    Trvalá
    meze napájecího napětí
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    current consumption
    18 mA
    životnost
    100000 h at rated voltage and 25 °C
    odolnost proti přepětí
    1 kV conforming to IEC 61000-4-5
    prezentácia zariadenia
    Kompletný produkt
    Prostředí
    protective treatment
    TH
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -40…70 °C
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída I vyhovuje IEC 60536
    stupeň krytí IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP69 conforming to IEC 60529
    IP69K conforming to ISO 20653
    Type 13 vyhovuje UL 50 E
    Type 12 vyhovuje UL 50 E
    Type 4 vyhovuje UL 50 E
    Type 4X vyhovuje UL 50 E
    stupeň ochrany IK
    IK06 vyhovuje IEC 50102
    štandardy
    CSA C22.2 č. 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CE
    JIS C8201-1
    certifikácia výrobkov
    UL listed
    CSA
    CCC
    EAC
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    2 mm mezi špičkami (f= 2…10 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn (duration = 18 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    25 gn (doba trvání = 6 ms) pro 1000 rázů v každé ose vyhovuje IEC 60068-2-27
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV conforming to IEC 61000-4-4
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m conforming to IEC 61000-4-3
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2
    elmag. vyzařování
    Class B conforming to IEC 55011
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    151,000 g
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky12
    • Slovenčina5
    • English9
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Verzia 12.0)
    Opis
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 20.8 MB
    Dátum 9.9.2020
    Opis
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 129.9 KB
    Dátum 1.11.2018
    CCC Certificate XB4F XB5F ZB4F ZB5F (Verzia 2020-11-03)
    Súbory v dokumente
    Opis
    Self Declaration of Conformity and CQC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 10.5 MB
    Dátum 25.8.2020
    Súbory v dokumente
    Opis
    Self Declaration of Conformity and CQC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 265.8 KB
    Dátum 9.8.2019
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Verzia 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 163.3 KB
    Dátum 23.5.2019
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 676.7 KB
    Dátum 1.10.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XB4FK125B5 : Illuminated selector switch flush mounted, metal, orange, Ø30, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC 1 NO + 1 NC
    Opis
    Illuminated selector switch flush mounted, metal, orange, Ø30, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC 1 NO + 1 NC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    Illuminated selector switch flush mounted, metal, orange, Ø30, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC 1 NO + 1 NC
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XB4FK125B5 : XB4FK125B5_REACH_DECLARATION
    Opis
    XB4FK125B5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    XB4FK125B5_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XB4FK125B5 : Illuminated selector switch flush mounted, metal, orange, Ø30, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC 1 NO + 1 NC
    Opis
    Illuminated selector switch flush mounted, metal, orange, Ø30, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC 1 NO + 1 NC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    Illuminated selector switch flush mounted, metal, orange, Ø30, 2 positions, stay put, 24 V AC/DC 1 NO + 1 NC
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 679.6 KB
    Dátum 1.10.2018
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 799.2 KB
    Dátum 1.10.2018
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.