Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Magelis XBT GH
XBTZGJBOX Obrázok produktu Schneider Electric

XBTZGJBOX

Green premium brand logo
XBTZGJBOX Obrázok produktu Schneider Electric
XBTZGJBOX
Green premium brand logo

pripojovací a združovací modul napájania a zbernice (RS232/485, Ethernet)

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Magelis XBTGH
    typ produktu nebo součásti
    Propojovací krabice
    použití výrobku
    Pro XBTGH pokročilý ruční panel
    Doplňky
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V DC
    meze napájecího napětí
    19,2…28,8 V
    nárazový proud
    30 A
    spotřeba energie (W)
    6,3 W
    elektrické připojení
    1 konektor 24-pin konektor přenosný panel
    1 konektor RJ45 Ethernet TCP/IP
    1 konektor samec SUB-D 9 RS232C/RS422/RS485 <= 115,2 kbits/s COM1 sériová linka
    Šroubová svorkovnice 24 vstupů/výstupů
    port Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    materiál rozvaděče
    PPT
    upevnění
    4 M4 šrouby, montáž na plech tloušťky 1,5...10 mm
    Nacvaknutím, montáž na 35 mm symetrická DIN lišta
    označení
    CE
    Prostředí
    odolnost proti mikropřerušením
    10 ms
    normy
    FCC třída A
    EN 61131-2
    IEC 61000-6-2
    UL 508
    certifikace výrobku
    CULus
    C-Tick
    provozní teplota
    0…50 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -20…60 °C
    pracovní nadmořská výška
    <= 2000 m
    stupeň krytí IP
    IP20 (zadní panel)
    IP65 (přední panel)
    odolnost proti otřesům
    15 gn pro 11 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
    odolnost proti vibracím
    1 gn (f = 9…150 Hz)
    3,5 mm (f = 5…9 Hz)
    relativní vlhkost
    0…90 % bez kondenzace nebo kapající vody
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    6 kV vyhovuje IEC 61000-4-2 úroveň 3
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m vyhovuje IEC 61000-4-3
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV vyhovuje IEC 61000-4-4 úroveň 3
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Slovenčina4
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD for XBTZGJBOX: junction box for advanced hand-held terminal (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XBTZGJBOX: junction box for advanced hand-held terminal (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XBTZGJBOX : pripojovací a združovací modul napájania a zbernice (RS232/485, Ethernet)
    Opis
    pripojovací a združovací modul napájania a zbernice (RS232/485, Ethernet)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    pripojovací a združovací modul napájania a zbernice (RS232/485, Ethernet)
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XBTZGJBOX : pripojovací a združovací modul napájania a zbernice (RS232/485, Ethernet)
    Opis
    pripojovací a združovací modul napájania a zbernice (RS232/485, Ethernet)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    pripojovací a združovací modul napájania a zbernice (RS232/485, Ethernet)
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XBTZGJBOX : pripojovací a združovací modul napájania a zbernice (RS232/485, Ethernet)
    Opis
    pripojovací a združovací modul napájania a zbernice (RS232/485, Ethernet)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    pripojovací a združovací modul napájania a zbernice (RS232/485, Ethernet)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /