Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   OsiSense XC Special format
XC011L2 Obrázok produktu Schneider Electric

XC011L2

XC011L2 Obrázok produktu Schneider Electric
XC011L2

miniatúrny polohový spínač - vypuklý zapúzdrený čap - dĺžka kábla 2 m

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XC
    název řady
    Speciální formát
    typ produktu nebo součásti
    Mikrospínač
    označení přístroje
    XC0
    provedení snímače
    Zapouzdřený
    typ hlavy
    Hlava pístu
    upevnění
    Tělem s ocelovými, zinkově pasivovanými montážními opěrami
    pohyb pracovní hlavy
    Lineární
    typ ovládací hlavice
    Píst ve tvaru vrchlíku
    ovládání spínače
    Na konec
    typ přístupu
    Svislý
    elektrické připojení
    Kabel A05 VVF
    délka kabelu
    2 m
    typ kabelu
    3 x 0,75 mm²
    funkce kontaktu
    Mžiková funkce
    materiál kontaktu
    Stříbrné kontakty
    Doplňky
    maximum cable outer diameter
    7,6 mm
    maximální síla potřebná pro vypnutí
    5,3 N
    minimální síla pro uvolnění
    1,5 N
    maximální trvalá síla na konci zdvihu
    30 N
    bod vypnutí
    17,4 mm
    maximální rozdíl zdvihu
    0,2 mm
    minimální překročení zdvihu
    0,2 mm
    vzdálenost mezi kontakty
    0,5 mm
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    1 A 24 V 50/60 Hz
    [Ith] jmenovitý tepelný proud
    12 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    60 V
    elektrická životnost
    500000 cykly AC-15
    mechanická životnost
    2000000 cykly
    šířka
    32 mm
    výška
    18,3 mm
    hloubka
    71 mm
    hmotnost přístroje
    150 g
    Prostředí
    stupeň krytí IP
    IP66
    provozní teplota
    0…85 °C
    označení
    CE
    normy
    IEC 60947-5-1
    Nabídka udržitelnosti
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky3
    • Slovenčina1
    • English2
    • French1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 11 MB
    Dátum 28.2.2018
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XC011L2 : XC011L2_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XC011L2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    XC011L2_ROHS_DECLARATION
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Verzia 1.0)
    Opis
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 645.5 KB
    Dátum 22.11.2016
    Opis
    EU declaration of conformity
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /