Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

pol. spínač XCKT-termoplast. páka s kladkou nastav. dĺžka-1V+1Z-okam.-1/2NPT

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XC
    název řady
    Standardní formát
    typ produktu nebo součásti
    Polohový spínač
    označení přístroje
    XCKT
    provedení snímače
    Kompaktní
    typ těla
    Pevné
    typ hlavy
    Otočná hlava
    materiál
    Plast
    materiál těla
    Plast
    materiál hlavy
    Zamak
    upevnění
    Na tělo
    pohyb pracovní hlavy
    Otočný
    typ ovládací hlavice
    Návrat pružinou, válcová páka termoplast (proměnná délka)
    typ přístupu
    Podélný 2 směry
    počet pólů
    2
    složení a typ kontaktů
    1 V + 1 Z
    funkce kontaktu
    Mžiková funkce
    Doplňky
    ovládání spínače
    30° vačkou
    elektrické připojení
    Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
    kabelová průchodka
    2 vstupy se závitem pro kabelovou průchodku 1/2" NPT
    tvar izol. kontaktu
    Zb
    nucené vypnutí
    Ano
    nucené vypnutí minimálním momentem
    0,25 N.m
    minimální moment pro vypnutí
    0,1 N.m
    maximální rychlost ovládání
    1,5 m/s
    označení kontaktu
    A300, AC-15 (Ue = 240 V 3 A, Ithe = 10 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V 0,27 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    500 V stupeň znečištění 3 vyhovuje IEC 60947-1
    300 V vyhovuje UL 508
    odpor mezi vývody
    <= 25 mOhm vyhovuje IEC 60255-7 kategorie 3
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje IEC 60664
    6 kV vyhovuje IEC 60947-1
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka gG
    elektrická životnost
    5000000 cykly, DC-13, 120 V, 4 W, pracovní rozsah: <= 60 cyk/min, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cykly, DC-13, 24 V, 10 W, pracovní rozsah: <= 60 cyk/min, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cykly, DC-13, 48 V, 7 W, pracovní rozsah: <= 60 cyk/min, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    Prostředí
    odolnost proti otřesům
    50 gn (doba trvání = 11 ms) vyhovuje IEC 60068-2-27
    odolnost proti vibracím
    25 gn (f = 10...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    stupeň krytí IP
    IP66 vyhovuje IEC 60529
    IP67 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK04 vyhovuje EN 50102
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída II vyhovuje IEC 61140
    Třída II vyhovuje NF C 20-030
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    stupeň ochrany
    TC
    certifikace výrobku
    CCC
    CSA
    UL
    standardy
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 č. 14
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    UL 508
    EN 60204-1
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • French
    • Chinese
    • English
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD for XCKT2145N12: limit switch XCKT - th.plastic roller lever var.length - 1NC+1NO - snap - 1/2NPT (Verzia 1.0)
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Verzia 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Verzia 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Verzia 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Verzia 1.0)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 13.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 13.5.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product Environmental Profile (Verzia 4.0)
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCKP2.... Plastic Limit Switch, Product End-of-Life Instructions (Verzia 3.0)
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.