Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

polohový spínač žeriavový XCKMR - plast - 2x(2 V) - pomal. - M20

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XC
    název řady
    Speciální formát
    typ produktu nebo součásti
    Polohový spínač
    použití výrobku
    Pro zvedání a mechanickou manipulaci
    označení přístroje
    XCKMR
    typ těla
    Pevné
    typ hlavy
    Otočná hlava
    materiál
    Plast
    materiál těla
    (PBT+PC)-GF30 FR
    materiál hlavy
    (PBT+PC)-GF30 FR
    upevnění
    Na tělo
    pohyb pracovní hlavy
    Otočný
    typ ovládací hlavice
    Aretovaná páka se zkříženými tyčemi kov (čtvercová tyč 6 mm,L=200 mm)
    typ přístupu
    Podélný 2 směry
    kabelová průchodka
    1 vstup se závitem a 2 vylamovací otvory pro kabel, průchodku M20 x 1.5, vnější průměr kabelu: 7...13 mm
    počet pólů
    4
    složení a typ kontaktů
    2 x (2 V)
    funkce kontaktu
    Závisle spínající, stupňovitě
    Doplňky
    ovládání spínače
    Jakoukoli pohyblivou částí
    elektrické připojení
    Šroubové svorky, velikost svorky: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
    tvar izol. kontaktu
    Zb
    počet kroků
    5 el. pozice
    pocet kontaktu na smer (ovládací obvod)
    1 na směr
    nucené vypnutí
    Ano
    nucené vypnutí minimálním momentem
    0,75 N.m
    minimální moment pro vypnutí
    0,5 N.m
    minimální rychlost ovládání
    6 m/min
    maximální rychlost ovládání
    1,5 m/s bod ovládání na tyči mezi 65 a 95 mm
    maximální úhel posunu
    180 °
    -180 °
    označení kontaktu
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    Q150, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    300 V vyhovuje UL 508
    500 V stupeň znečištění 3 vyhovuje EN/IEC 60947-1
    odpor mezi vývody
    <= 25 mOhm vyhovuje IEC 60255-7 kategorie 3
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje EN/IEC 60947-1
    6 kV vyhovuje IEC 60664
    zkratová ochrana
    10 A podle gG patronová pojistka
    mechanická životnost
    1000000 cykly
    šířka
    200 mm
    výška
    200 mm
    hloubka
    57 mm
    hmotnost přístroje
    0,32 kg
    popis svorek ISO č.°1
    (11-12)NC
    (21-22)NC
    Prostředí
    odolnost proti otřesům
    50 gn vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
    odolnost proti vibracím
    25 gn (f = 10...500 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    stupeň krytí IP
    IP65 vyhovuje EN/IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK04 vyhovuje EN 50102
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída II vyhovuje IEC 60536
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    stupeň ochrany
    TC
    certifikace výrobku
    CCC
    CE
    CSA
    UL
    standardy
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Limit switches OsiSense XC Special (Verzia 1.0)
    Dátum 13.9.2018
    Veľkosť 11 MB
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD files for XCKVR54D1H29: Limit switches OsiSense XC, Application - hoisting, materials handling, for hoisting applications with ""X"" lever type XCKVR, With cruciform metal rods (Verzia 1.0)
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCKVR... limit switches - CSA certificate of compliance (Verzia 1.0)
    XCKMR... and XCKVR... limit switches - Certificate for China compulsory product certification (Verzia 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Verzia 1.0)
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCK.R54.. / XCK.R54..H29 / XCKMR1656363 Limit switch with rotating head and cross lever, Instruction Sheet (Verzia 01)
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.