Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

polohový spínač, vysielač , páka s gumenou kladkou Ø 50

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XC
    název řady
    Standardní formát
    typ produktu nebo součásti
    Bezdrátový koncový spínač
    označení přístroje
    XCKW
    typ těla
    Pevné
    typ hlavy
    Otočná hlava
    Doplňky
    materiál těla
    Plast
    materiál hlavy
    Plast
    materiál páky
    Kov
    upevnění
    4 šrouby
    typ ovládací hlavice
    Elastomer spring return roller lever with roller diameter 50 mm
    ovládání spínače
    30° vačkou
    typ přístupu
    1 nebo 2 směry, programovatelné podélný
    typ komunikační sítě
    ZigBee green power 2.4 GHz conforming to IEEE 802.15.4
    kód el. skladby
    PW1
    vyzařovací výkon
    3 mW
    doba odezvy
    <= 2 ms
    maximální vzdálenost snímání
    100 m ve volné oblasti
    25 m v průmyslovém prostředí
    300 m with external antenna
    funkce kontaktu
    Mžiková funkce
    počet kroků
    1
    minimální moment pro vypnutí
    0,5 N.m
    maximální rychlost ovládání
    1 m/s
    pracovní rozsah
    <= 60 cyk/min
    mechanická životnost
    400000 cykly
    počet sepnutí za hodinu
    3600
    šířka
    50 mm
    výška
    151 mm
    hloubka
    68 mm
    hmotnost přístroje
    0,22 kg
    Prostředí
    elektromag.kompatibilita
    Odolnost proti průmyslovému prostředí
    Rádiové vyzařování
    Susceptibility to electromagnetic fields : 3 V/m, 80...2700 MHz, distance = 20 m
    Susceptibility to electromagnetic fields : 10 V/m, 80...2000 MHz
    Electrostatic discharge immunity test : 6 kV, on contact (on metal parts)
    Electrostatic discharge immunity test : 8 kV, in free air (in insulating parts)
    odolnost proti otřesům
    50 gn (doba trvání = 11 ms) vyhovuje IEC 60068-2-27
    odolnost proti vibracím
    +/- 10 mm (vibration frequency: 2...11 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    25 gn (vibration frequency: 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    stupeň krytí IP
    IP66 vyhovuje IEC 60529
    IP67 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK05 vyhovuje EN 50102
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...55 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    směrnice
    2004/108/EC - elektromagnetická kompatibilita
    1999/5/EC - R&TTE směrnice
    standardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    shoda pro rádiové rušení
    IC RSS
    FCC RCM
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • Japanese
    • Spanish
    • French
    • German
    • English
    Katalóg
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Harmony XB5R and XB4R Wireless and batteryless Pushbuttons Catalog (Verzia 6.0)
    Wireless and batteryless limit switches. XCKW and XCMW ranges (Verzia 4.0)
    CAD
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD files for XCKW139: Limit switches OsiSense XC, industrial plastic, double insulated, conforming to standard EN 50041 type XCKW, elastomer roller lever Ø50 mm (Verzia 1.0)
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCKW... 2,4 GHz wireless and batteryless limit switches (with ZBRT2 inside) - FCC grant of equipment authorization (Verzia 1.0)
    XCKW... 2,4 GHz wireless and batteryless limit switches (with ZBRT2 inside) - IC technical acceptance certificate (Verzia 1.0)
    Inštalačný list
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCKW... Wireless / Batteryless limit switch, Instruction Sheet (EN, FR, DE, ES) (Verzia 02)
    Wireless / Batteryless limit switch (Verzia 02)
    Dátum 12.12.2016
    Veľkosť 1.2 MB
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 6.3.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 6.3.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCKW... 2,4 GHz wireless and batteryless limit switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.