Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

polohový spínač 240VAC 10AMP XCL + príslušenstvo

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XC
    název řady
    Standardní formát
    typ produktu nebo součásti
    Polohový spínač
    označení přístroje
    XCLJ
    provedení snímače
    Forma C vyhovuje CENELEC EN 50041
    typ těla
    Pevné
    typ hlavy
    Otočná hlava
    Doplňky
    materiál
    Kov
    materiál těla
    Zamak
    materiál hlavy
    Zamak
    upevnění
    Na tělo
    pohyb pracovní hlavy
    Otočný
    typ ovládací hlavice
    Kov návrat pružinou, válcová páka
    ovládání spínače
    30° vačkou
    typ přístupu
    1 nebo 2 směry, programovatelné podélný
    elektrické připojení
    1 x 0,5...2 x 2,5 mm² šroubové svorky
    kabelová průchodka
    1 vstup se závitem pro kabelovou průchodku M20 x 1,5 7...13 mm
    počet pólů
    2
    složení a typ kontaktů
    1 V + 1 Z
    tvar izol. kontaktu
    Zb
    funkce kontaktu
    Závisle spínající, vypnutí před zapnutím
    počet kroků
    1
    nucené vypnutí
    Ano
    nucené vypnutí minimálním momentem
    0.35 N.m
    minimální moment pro vypnutí
    0,25 N.m
    maximální rychlost ovládání
    1,5 m/s
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3 A 240 V AC-15 A300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    0,27 A 250 V DC-13 Q300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    10 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    500 V, stupeň znečištění 3 vyhovuje IEC 60947-1
    odpor mezi vývody
    <= 25 mOhm vyhovuje IEC 60255-7 kategorie 3
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje IEC 60664
    6 kV vyhovuje IEC 60947-1
    zkratová ochrana
    10 A gG patronová pojistka
    elektrická životnost
    5000000 cykly DC-13 indukční, 120 V při 4 W, <= 60 cyk/min provozní rychlost při 0.5 koeficient zatížení vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cykly DC-13 indukční, 24 V při 10 W, <= 60 cyk/min provozní rychlost při 0.5 koeficient zatížení vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cykly DC-13 indukční, 48 V při 7 W, <= 60 cyk/min provozní rychlost při 0.5 koeficient zatížení vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    mechanická životnost
    30000000 cykly
    šířka
    40 mm
    výška
    77 mm
    hloubka
    44 mm
    hmotnost přístroje
    0,49 kg
    popis svorek ISO č.°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Prostředí
    odolnost proti otřesům
    50 gn pro 11 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
    odolnost proti vibracím
    25 gn (f = 10...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    stupeň krytí IP
    IP66 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK07 vyhovuje EN 50102
    kategorie přepětí
    Třída I vyhovuje IEC 61140
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40...70 °C
    standardy
    CENELEC EN 50041
    EN 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Nabídka udržitelnosti
    RoHS
    REACh
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Standardní recyklací výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • English
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XC... limit switches - UL certification record (Verzia 1.0)
    XCKJ..., ZCKJ..., XCLJ..., XCR... limit switches and XCSL... safety switches - CSA certificate of compliance (Verzia 1.0)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 16.2.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 16.2.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Verzia 4.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.