Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

polohový spínač XCMD - kovový čap - 1Z+1V - okam. funkcie - 3m

Zobraziť ďalšie vlastnosti >
Pridať k mojim produktom Odstrániť z mojich produktov

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XC
    název řady
    Standardní formát
    typ produktu nebo součásti
    Polohový spínač
    označení přístroje
    XCMD
    provedení snímače
    Miniaturní
    typ těla
    Pevné
    typ hlavy
    Hlava pístu
    materiál
    Kov
    materiál těla
    Zamak
    materiál hlavy
    Zamak
    upevnění
    Na tělo
    pohyb pracovní hlavy
    Lineární
    typ ovládací hlavice
    Návrat pružinou, ovládací čep kov
    typ přístupu
    Svislý 1 směr
    počet pólů
    2
    složení a typ kontaktů
    1 V + 1 Z
    funkce kontaktu
    Mžiková funkce
    prodej v nedělitelném množství
    30
    Doplňky
    ovládání spínače
    Na konec
    elektrické připojení
    Vyjímatelný konektor kabelu
    délka kabelu
    3 m
    typ kabelu
    5 x 0,75 mm²
    izolační materiál vodiče
    PvR
    tvar izol. kontaktu
    Zb
    nucené vypnutí
    Ano
    nucené vypnutí minimální silou
    42,5 N
    minimální síla pro vypnutí
    8,5 N
    minimální rychlost ovládání
    0,01 m/min
    maximální rychlost ovládání
    0,5 m/s
    označení kontaktu
    B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V stupeň znečištění 3 vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    300 V stupeň znečištění 3 vyhovuje UL 508
    400 V stupeň znečištění 3 vyhovuje IEC 60947-5-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV vyhovuje IEC 60664
    4 kV vyhovuje IEC 60947-1
    zkratová ochrana
    6 A podle gG patronová pojistka
    elektrická životnost
    5000000 cykly, DC-13, 120 V, 1 W, pracovní rozsah: <= 60 cyk/min, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cykly, DC-13, 24 V, 3 W, pracovní rozsah: <= 60 cyk/min, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cykly, DC-13, 48 V, 2 W, pracovní rozsah: <= 60 cyk/min, koeficient zatížení: 0.5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    šířka
    30 mm
    výška
    50 mm
    hloubka
    16 mm
    Prostředí
    odolnost proti otřesům
    25 gn (doba trvání = 18 ms) vyhovuje IEC 60068-2-27
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f = 10...500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    stupeň krytí IP
    IP68 vyhovuje IEC 60529
    IP66 vyhovuje IEC 60529
    IP67 vyhovuje IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK06 conforming to EN 62262
    kategorie přepětí
    Třída I
    teplota okolního vzduchu pro provoz
    -25...70 °C
    certifikace výrobku
    CSA
    UL
    standardy
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    Nabídka udržitelnosti
    udržitelný stav nabídky
    Výrobek Green Premium
    RoHS
    REACh
    dokument o ekologickém profilu
    instrukce o ukončení životnosti výrobku
    Záruční lhůta
    záruční lhůta
    18 měsíců
  • Dokumenty a položky na stiahnutie

    Jazyk
    • Slovenčina
    • French
    • Chinese
    • English
    Certifikát
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XC... limit switches - UL certification record (Verzia 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - CSA certificate of compliance (Verzia 1.0)
    XCMD..., ZCMD..., XCMN... limit switches and XCSM... safety switches - Certificate for China compulsory product certification (Verzia 1.0)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 13.3.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Deklarácia REACh
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    Dátum 13.3.2019
    Veľkosť 195.3 KB
    Environmentálny profil produktu
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product Environmental Profile (Verzia 4.0)
    Informácie o ukončení životnosti
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XCMD..., XCSM... Metallic Limit Switches, Product End-of-Life Instructions (Verzia 1.0)
    Prehlásenie o zhode
    Dátum
    Veľkosť
    Pridať k mojim dokumentom
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Verzia 1.0)
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.