Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   OsiSense XC štandart
XCMN2110L2 Obrázok produktu Schneider Electric

XCMN2110L2

Green premium brand logo
XCMN2110L2 Obrázok produktu Schneider Electric
XCMN2110L2
Green premium brand logo

polohový spínač XCMN - kovový koncový ovládací čap - 1V+1Z - okam. - 2 m

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    OsiSense XC
    název řady
    Standardní formát
    typ produktu alebo komponentu
    Polohový spínač
    skrátený názov zariadenia
    XCMN
    provedení snímače
    Miniature
    typ těla
    Pevné
    typ hlavy
    Hlava pístu
    materiál
    Plast
    materiál těla
    Plast
    materiál hlavy
    Zamak
    upevnenie
    Na tělo
    pohyb pracovní hlavy
    Lineární
    typ ovládací hlavice
    Spring return plunger metal
    typ přístupu
    Vertical approach, 1 direction
    počet pólů
    2
    typ a zloženie kontaktu
    1 V + 1 Z
    funkce kontaktu
    Mžiková funkce
    Doplňky
    ovládání spínače
    Na konec
    elektrické připojení
    Upevněný kabel
    délka kabelu
    2 m
    typ kabelu
    4 x 0,75 mm²
    izolační materiál vodiče
    PvR
    tvar izol. kontaktu
    Zb
    nucené vypnutí
    Ano
    nucené vypnutí minimální silou
    42,5 N
    minimální síla pro vypnutí
    8,5 N
    minimální rychlost ovládání
    0,01 m/min
    maximální rychlost ovládání
    0.5 m/s
    označení kontaktu
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje UL 508
    400 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje IEC 60947-5-1
    300 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    maximum resistance across terminals
    25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV IEC 60664
    4 kV IEC 60947-1
    zkratová ochrana
    6 A cartridge fuse, type gG
    elektrická životnost
    5000000 cykly, DC-13, 120 V, 1 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cykly, DC-13, 24 V, 3 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cykly, DC-13, 48 V, 2 W, pracovní rozsah <60 cyk/min, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje IEC 60947-5-1 dodatek C
    mechanická trvanlivosť
    5000000 cykly
    šírka
    30 mm
    výška
    60 mm
    hĺbka
    16 mm
    čistá hmotnosť
    0,08 kg
    Prostředí
    odolnost proti otřesům
    25 gn pro 18 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    stupeň krytí IP
    IP65 conforming to IEC 60529
    stupeň ochrany IK
    IK04 conforming to EN 50102
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Class II conforming to IEC 61140
    Class II conforming to NF C 20-030
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…70 °C
    protective treatment
    TC
    certifikácia výrobkov
    UL
    CCC
    CSA
    štandardy
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    0,173 kg
    Výška balenia 1
    0,200 dm
    Šírka balenia 1
    1,700 dm
    Dĺžka balenia 1
    1,800 dm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina2
    • English6
    • Chinese1
    • French1
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.5 MB
    Dátum 14.8.2020
    Opis
    Certificate for China compulsory product certification
    XC... limit switches - UL certification record (Verzia 1.0)
    Opis
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 353.6 KB
    Dátum 15.8.2019
    Opis
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 28 KB
    Dátum 12.9.2017
    Opis
    CSA certificate of compliance
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCMN2110L2 : XCMN2110L2_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XCMN2110L2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 28.11.2020
    Opis
    XCMN2110L2_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCMN2110L2 : polohový spínač XCMN - kovový koncový ovládací čap - 1V+1Z - okam. - 2 m
    Opis
    polohový spínač XCMN - kovový koncový ovládací čap - 1V+1Z - okam. - 2 m
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 28.11.2020
    Opis
    polohový spínač XCMN - kovový koncový ovládací čap - 1V+1Z - okam. - 2 m
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 275.4 KB
    Dátum 1.11.2017
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 182 KB
    Dátum 1.12.2011
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Verzia 1.0)
    Opis
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 645.5 KB
    Dátum 22.11.2016
    Opis
    EU declaration of conformity
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.