Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Preventa XCS
XCSC712 Obrázok produktu Schneider Electric

XCSC712

XCSC712 Obrázok produktu Schneider Electric
XCSC712

bezp. kovový pol. spínač XCSC - 2V+1Z - s oneskor. - 1 závitový otvor M20x1.5

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Snímače Preventa Safety
    typ produktu nebo součásti
    Bezpečnostní spínač
    označení přístroje
    XCSC
    konstrukce
    Průmyslová
    materiál
    Kov
    typ hlavy
    Klíčem ovládaná revolverová hlava
    typ a složení kontaktu
    2 V + 1 Z
    funkce kontaktu
    Závisle spínající, vypnutí před zapnutím
    kabelová průchodka
    1 vstup se závitem pro M20 x 1,5
    vnější průměr kabelu
    7…13 mm
    elektrické připojení
    Svorka, velikost svorky: 1 x 0,5 – 2 x 1,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
    počet pólů
    3
    popis voleb pro uzamknutí
    S blokováním akčního členu, odblokování klíčem ovládaným zámkem
    místní signalizace
    Při vypnutí kontaktů V: 1 LED (oranžová)
    napětí signalizačního obvodu
    24/48 V
    Doplňky
    nucené vypnutí
    Ano, 1 V kontaktem
    typ signalizačního obvodu
    AC/DC
    mechanická životnost
    600000 cykly
    minimální rychlost ovládání
    0,01 m/s
    maximální rychlost aktivace
    0,5 m/s
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    6 A při 120 V, AC-15, A300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    3 A při 240 V, AC-15, A300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A při 125 V, DC-13, Q300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,27 A při 250 V, DC-13, Q300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    10 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V vyhovuje UL 508
    500 V vyhovuje EN/IEC 60947-1
    300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka typ gG (gl)
    vynucené stažení akčního členu rtc
    1500 N
    minimum actuator force for extraction
    20 N
    maximum operating rate
    10 cyk/min pro maximální trvanlivost
    úroveň bezpečnosti
    Může dosáhnout kategorie 4 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/ISO 13849-1
    Může dosáhnout PL = e s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/ISO 13849-1
    Může dosáhnout SIL 3 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/IEC 61508
    data o spolehlivosti a bezpečnosti
    B10d = 5000000 hodnota daná životnosti 20 let omezena mechanickým nebo kontaktním opotřebením
    materiál těla
    Zamak
    materiál hlavy
    Zamak
    hloubka
    44 mm
    výška
    114 mm
    šířka
    52 mm
    hmotnost přístroje
    0,48 kg
    Prostředí
    normy
    EN/ISO 12100
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    CSA C22.2 č. 14
    EN 1088/ISO 14119
    certifikace výrobku
    CSA
    UL
    stupeň ochrany
    TC
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    odolnost proti vibracím
    5 gn (f= 10…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    10 gn pro 11 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída I vyhovuje EN/IEC 61140
    stupeň krytí IP
    IP67 vyhovuje EN/IEC 60529 a EN/IEC 60947-5-1
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Nevzťahuje sa, mimo právneho rozsahu EÚ RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky8
    • Slovenčina2
    • English5
    • Czech1
    • French2
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 348.5 KB
    Dátum 1.11.2007
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 49.9 KB
    Dátum 9.3.2017
    Opis
    CSA certificate of compliance
    XCS... safety switches - UL certification record (Verzia 1.0)
    Opis
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Veľkosť 300 B
    Dátum 2.12.1986
    Opis
    UL certification record (listed products)
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.6 MB
    Dátum 1.11.2019
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCSC712 : bezp. kovový pol. spínač XCSC - 2V+1Z - s oneskor. - 1 závitový otvor M20x1.5
    Opis
    bezp. kovový pol. spínač XCSC - 2V+1Z - s oneskor. - 1 závitový otvor M20x1.5
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    bezp. kovový pol. spínač XCSC - 2V+1Z - s oneskor. - 1 závitový otvor M20x1.5
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCSC712 : bezp. kovový pol. spínač XCSC - 2V+1Z - s oneskor. - 1 závitový otvor M20x1.5
    Opis
    bezp. kovový pol. spínač XCSC - 2V+1Z - s oneskor. - 1 závitový otvor M20x1.5
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    bezp. kovový pol. spínač XCSC - 2V+1Z - s oneskor. - 1 závitový otvor M20x1.5
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 279.2 KB
    Dátum 1.11.2017
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 13.4.2018
    Opis
    EC/EU declaration of conformity
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /