Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Preventa XCS
XCSDMC59010 Obrázok produktu Schneider Electric

XCSDMC59010

XCSDMC59010 Obrázok produktu Schneider Electric
XCSDMC59010

kódovaný magnetický spínač XCSDMC - SIL 3 - 1V+1Z kábel 10 m

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Snímače Preventa Safety
    typ produktu nebo součásti
    Kódovaný magnetický spínač
    označení přístroje
    XCSDMC
    konstrukce
    Obdélník, kompaktní
    velikost
    51 x 16 x 7 mm
    typ a složení kontaktu
    1 V + 1 Z
    funkce kontaktu
    Stupňovitě
    materiál
    Plast
    elektrické připojení
    Předzapojený
    typ kabelu
    4 x 0,25 mm²
    délka kabelu
    10 m
    počet pólů
    2
    přístupové směry
    3 směry
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    24 V DC
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    100 V DC
    Doplňky
    [Sa] zajištěná provozní vzdálenost
    5 mm
    [Sar] zaručená vzdálenost pro vypnutí
    15 mm
    maximum [Ie] rated operational current
    100 mA
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    2,5 kV vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    odpor mezi vývody
    10 Ohm
    zkratová ochrana
    500 mA externí patronová pojistka typ gG (gl)
    materiál kontaktu
    Rhodium
    elektrická životnost
    1200000 cykly
    maximální spínací napětí
    100 V DC
    spínací schopnost v mA
    0,1...100 mA
    izolační odpor
    1000 MΩ
    vypínací schopnost
    10 VA
    spínací frekvence
    150 Hz
    úroveň bezpečnosti
    Může dosáhnout kategorie 4 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/ISO 13849-1
    Může dosáhnout PL = e s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/ISO 13849-1
    Může dosáhnout SIL 3 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/IEC 61508
    data o spolehlivosti a bezpečnosti
    B10d = 50000000 hodnota daná životnosti 20 let omezena mechanickým nebo kontaktním opotřebením
    materiál rozvaděče
    Termoplast PBT
    materiál kabelu
    PVC
    hloubka
    7 mm
    výška
    51 mm
    šířka
    16 mm
    hmotnost přístroje
    0,101 kg
    Prostředí
    normy
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 12100
    CSA C22.2 č. 14
    UL 508
    EN/IEC 60204-1
    ISO 14119
    certifikace výrobku
    CSA
    UL
    BG
    stupeň ochrany
    TH
    provozní teplota
    -25…85 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…85 °C
    odolnost proti vibracím
    10 gn (f= 10…150 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    30 gn pro 11 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
    maximum sensitivity to magnetic fields
    0,3 mT
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída II vyhovuje EN/IEC 61140
    stupeň krytí IP
    IP66 vyhovuje IEC 60529
    IP67 vyhovuje IEC 60529
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky10
    • Slovenčina2
    • English6
    • Czech2
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Spanish2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.8 MB
    Dátum 1.8.2011
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 307.1 KB
    Dátum 1.3.2007
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 517.6 KB
    Dátum 1.11.2014
    Opis
    Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 87.5 KB
    Dátum 25.8.2014
    Opis
    CSA certificate of compliance
    XCSDMC/P/R... coded magnetic switches - UL certification record (Verzia 1.0)
    Opis
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Veľkosť 300 B
    Dátum 18.11.2005
    Opis
    UL certification record (listed products)
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 545 KB
    Dátum 1.2.2017
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 551.8 KB
    Dátum 1.2.2017
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCSDMC59010 : XCSDMC59010_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XCSDMC59010_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    XCSDMC59010_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCSDMC59010 : XCSDMC59010_REACH_DECLARATION
    Opis
    XCSDMC59010_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    XCSDMC59010_REACH_DECLARATION
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 254 KB
    Dátum 26.9.2016
    Opis
    EC/EU declaration of conformity
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /