Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Preventa XCS
XCSL765B1 Obrázok produktu Schneider Electric

XCSL765B1

Green premium brand logo
XCSL765B1 Obrázok produktu Schneider Electric
XCSL765B1
Green premium brand logo

bezpečnostný polohový spínač

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Snímače Preventa Safety
    typ produktu nebo součásti
    Bezpečnostní spínač
    označení přístroje
    XCSL
    typ hlavy
    Klíčem ovládaná revolverová hlava
    Doplňky
    nucené vypnutí
    Ano, 1 V kontaktem
    typ napájecího napětí
    AC/DC
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    koeficient zatížení
    1
    příkon ve VA
    10 VA náběh
    10 VA plombovaný
    spotřeba signalizačního obvodu
    7 mA
    mechanická životnost
    1000000 cykly
    maximální proud zátěže
    <= 15 A
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    typ ochrany
    Přepěťová ochrana pro signalizační obvod
    maximum operating rate
    10 cyk/min pro maximální trvanlivost
    úroveň bezpečnosti
    Může dosáhnout kategorie 4 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/ISO 13849-1
    Může dosáhnout PL = e s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/ISO 13849-1
    Může dosáhnout SIL 3 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/IEC 61508
    Prostředí
    stupeň ochrany
    TC
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída I vyhovuje EN/IEC 60536
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky7
    • Slovenčina2
    • English5
    • French2
    • German1
    • Italian1
    • Portuguese1
    • Spanish1
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 125.3 KB
    Dátum 3.8.2017
    Opis
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format html
    Veľkosť 300 B
    Dátum 13.8.1984
    Opis
    UL certification record (listed products)
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCSL... Metal safety guard switch with key actuator (Verzia A02)
    Opis
    Dimensions, adjustment of tongued keys. Servicing precautions. Wiring diagram, characteristics.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 242.3 KB
    Dátum 1.4.2000
    Opis
    Dimensions, adjustment of tongued keys. Servicing precautions. Wiring diagram, characteristics.
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCSL765B1 : XCSL765B1_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XCSL765B1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    XCSL765B1_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCSL765B1 : XCSL765B1_REACH_DECLARATION
    Opis
    XCSL765B1_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 3.4.2020
    Opis
    XCSL765B1_REACH_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 279.2 KB
    Dátum 1.11.2017
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.1 MB
    Dátum 13.4.2018
    Opis
    EU declaration of conformity
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /