Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Preventa XCS
XCSPL762 Obrázok produktu Schneider Electric

XCSPL762

Green premium brand logo
XCSPL762 Obrázok produktu Schneider Electric
XCSPL762
Green premium brand logo

plast. poloh. spínač XCSPL - 2V - otočná páka - 1 závitový otvor M16x1.5

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Snímače Preventa Safety
    typ produktu nebo součásti
    Ochranný spínač
    označení přístroje
    XCSPL
    materiál
    Plast
    typ hlavy
    Otočná páka revolverové hlavy
    izolace
    Dvojitě izolovaná
    typ ovládací hlavice
    Přímá páka
    informace o směru ovladače
    Doprava nebo doleva
    elektrické připojení
    Svorka
    typ a složení kontaktu
    1 V + 1 V
    funkce kontaktu
    Závisle spínající
    velikost připojovací svorky
    1 x 0,5 – 2 x 1,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
    kabelová průchodka
    1 vstup se závitem pro M16 x 1,5
    počet pólů
    2
    Doplňky
    vnější průměr kabelu
    7…10 mm
    nucené vypnutí
    Ano, 1 V kontaktem
    úhel vypnutí (vybavení)
    5 °
    mechanická životnost
    1000000 cykly
    minimální moment pro vypnutí
    0,1 N.m
    nucené vypnutí minimálním momentem
    0,25 N.m
    označení kontaktu
    A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    [Ithe] jmenovitý tepelný proud
    10 A
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V vyhovuje UL 508
    300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    500 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje EN/IEC 60947-1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    maximum resistance across terminals
    30 mOhm vyhovuje EN/IEC 60947-5-4
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka typ gG (gl)
    úroveň bezpečnosti
    Může dosáhnout kategorie 4 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/ISO 13849-1
    Může dosáhnout PL = e s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje EN/ISO 13849-1
    Může dosáhnout SIL 3 s vhodným monitorovacím systémem a správně zapojen vyhovuje IEC 61508
    data o spolehlivosti a bezpečnosti
    B10d = 5000000 hodnota daná životnosti 20 let omezena mechanickým nebo kontaktním opotřebením
    materiál rozvaděče
    Polyamid PA66, impregnován skleněným vláknem
    materiál páky
    Nerezová ocel
    šířka
    103 mm
    výška
    88 mm
    hloubka
    30 mm
    hmotnost přístroje
    0,095 kg
    Prostředí
    normy
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60204-1
    CSA C22.2 č. 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN 1088/ISO 14119
    EN/ISO 12100
    certifikace výrobku
    BG
    UL
    CSA
    stupeň ochrany
    TH
    TC
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    odolnost proti vibracím
    50 gn (f= 10…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    50 gn pro 11 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída II vyhovuje EN/IEC 61140
    stupeň krytí IP
    IP67 vyhovuje IEC 60529
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky12
    • Slovenčina3
    • English8
    • Chinese2
    • Czech3
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Portuguese2
    • Spanish2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.8 MB
    Dátum 1.8.2011
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 172.4 KB
    Dátum 1.3.2007
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.2 MB
    Dátum 31.10.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 92.1 KB
    Dátum 23.4.2008
    prp.document.label.format html
    Veľkosť 300 B
    Dátum 2.12.1986
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 1.11.2019
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCSPL762 : XCSPL762_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XCSPL762_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    XCSPL762_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XCSPL762 : XCSPL762_REACH_DECLARATION
    Opis
    XCSPL762_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 7.4.2020
    Opis
    XCSPL762_REACH_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 267.6 KB
    Dátum 1.11.2007
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 178.8 KB
    Dátum 1.8.2013
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 13.4.2018
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /