Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   OsiSense XM
XMLA160D2S13 Obrázok produktu Schneider Electric

XMLA160D2S13

Green premium brand logo
XMLA160D2S13 Obrázok produktu Schneider Electric
XMLA160D2S13
Green premium brand logo

tlakový snímač N.A.D 160 bar

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XM
    typ produktu nebo součásti
    Elektromechanický snímač tlaku
    typ snímače tlaku
    Elektromechanický snímač tlaku
    označení přístroje
    XMLA
    velikost tlakového snímače
    160 bar
    kontrolovaná kapalina
    Hydraulický olej (0…160 °C)
    typ připojení
    1/4" - 18 NPTF (samice)
    elektrické připojení
    Šroubové svorky, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
    rozsah AWG
    AWG 20...AWG 14
    kabelová průchodka
    Kabelová průchodka 7…13 mm
    typ a složení kontaktu
    1 V/Z
    použití výrobku
    -
    typ provozu tlakového spínače
    Detekce 1 mezní hodnoty
    typ elektrického obvodu
    Ovládací obvod
    typ stupnice
    Pevná rozdílová
    místní displej
    Ano
    rozsah nastavení bodu sepnutí při nárustu tlaku
    10…160 bar
    rozsah nastavení bodu sepnutí při poklesu tlaku
    4,5…142 bar
    maximální dovolený náhodný tlak
    360 bar
    destrukční tlak
    720 bar
    tlakový akční člen
    Píst
    materiály přicházející do kontaktu s tekutinou
    Mosaz
    PTFE
    Ocel
    FPM, FKM
    materiál rozvaděče
    Slitina zinku
    [In] jmenovitý proud
    3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    Doplňky
    standardní rozdíl pro nízké nastavení
    5,5 bar (+/- 1 bar)
    standardní rozdíl pro vysoké nastavení
    18 bar (+/- 3 bar)
    maximální dovolený tlak - na cyklus
    200 bar
    typ svorkovnice
    4 svorky
    maximum operating rate
    60 cyk/min
    opakovatelná přesnost
    2 %
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V vyhovuje UL 508
    500 V vyhovuje EN/IEC 60947-1
    300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV vyhovuje EN/IEC 60947-1
    funkce pomocných kontaktů
    Mžiková funkce
    materiál kontaktu
    Stříbrné kontakty
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm vyhovuje IEC 255-7 kategorie 3
    25 mOhm vyhovuje NF C 93-050 metoda A
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka, typ gG (gl)
    mechanická životnost
    6000000 cykly
    nastavení
    Externí
    výška
    113 mm
    hloubka
    75 mm
    šířka
    35 mm
    hmotnost přístroje
    0,75 kg
    Prostředí
    normy
    CE
    CSA C22.2 č. 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    certifikace výrobku
    LROS (Lloyds register of shipping)
    EAC
    UL
    CCC
    CSA
    BV
    použití ochrany
    TC standardní verze
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…70 °C
    pracovní poloha
    Libovolná poloha
    odolnost proti vibracím
    4 gn (f = 30…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    50 gn vyhovuje IEC 60068-2-27
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída I vyhovuje IEC 1140
    Třída I vyhovuje IEC 536
    Třída I vyhovuje NF C 20-030
    stupeň krytí IP
    IP66 vyhovuje EN/IEC 60529
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky10
    • Slovenčina3
    • English8
    • French3
    • German2
    • Italian2
    • Spanish2
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 170.2 KB
    Dátum 5.12.2002
    prp.document.label.format html
    Veľkosť 330 B
    Dátum 14.5.1985
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.8 MB
    Dátum 1.8.2011
    Certifikát pre námorníctvo
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 266.2 KB
    Dátum 8.11.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 560.9 KB
    Dátum 7.4.2016
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XMLA160D2S13 : tlakový snímač N.A.D 160 bar
    Opis
    tlakový snímač N.A.D 160 bar
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    tlakový snímač N.A.D 160 bar
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XMLA160D2S13 : tlakový snímač N.A.D 160 bar
    Opis
    tlakový snímač N.A.D 160 bar
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    tlakový snímač N.A.D 160 bar
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 275.1 KB
    Dátum 1.11.2017
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 220.1 KB
    Dátum 13.3.2018
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /