Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   OsiSense XM
XMLF070E2045 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

XMLF070E2045

XMLF070E2045 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
XMLF070E2045

pressure sensor 70 bar - G1/4 (female) - 120 V - NO or NC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Ukončené dňa 30 jún 2015
Ukončenie životného cyklu dňa 30 jún 2015
The maximum number of products that can be compared is 4

XMLF070E2045 sa nahrádza nasledujúcou skupinou produktov:
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 01 január 2014
  • Bez přímé náhrady
Alebo XMLF070E2045 sa nahrádza nasledujúcou skupinou produktov:
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 01 január 2014
  • Bez přímé náhrady
  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XM
    typ produktu nebo součásti
    Elektronické snímače tlaku
    typ provozu tlakového spínače
    Regulace mezi 2 mezními hodnotami
    označení tlakového snímače
    XMLF
    metoda připojení
    5 vodičů
    velikost tlakového snímače
    70 bar
    typ připojení
    G 1/4 (samice) vyhovuje ISO 228
    kontrolovaná kapalina
    Vzduch (-15…80 °C)
    Korozivní tekutina (-15…80 °C)
    Hydraulický olej (-15…80 °C)
    Pitná voda (0…80 °C)
    typ výstupního signálu
    Diskrétní
    funkce analogového výstupu
    -
    typ diskrétního výstupu
    Reléový
    elektrické připojení
    Konektor (samec) SAE 7/8"16 UN, 5 pinů
    použití výrobku
    -
    rozsah nastavení bodu sepnutí při nárustu tlaku
    5,6…70 bar
    rozsah nastavení bodu sepnutí při poklesu tlaku
    3,5…67,9 bar
    destrukční tlak
    420 bar
    typ instalace
    Ovládací obvod
    typ stupnice
    Nastavitelná, rozdílové měřítko
    maximální spínací proud
    1500 mA C300 AC-15 2,5 A
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    120 V AC, meze napětí: 102…132 V
    materiály přicházející do kontaktu s tekutinou
    Nerezová ocel typ AISI303
    FPM (Viton)
    Doplňky
    nastavení
    Externí nastavení
    možný min. rozdíl pro nízké nastavení
    2,1 bar
    možný max. rozdíl pro vysoké nastavení
    2,1 bar
    možný max. rozdíl pro vysoké nastavení
    66,5 bar
    maximální dovolený náhodný tlak
    280 bar
    místní displej
    Ano
    typ ochrany
    Poruchy vedení
    Ochrana proti přepólování
    Ochrana proti zkratu
    Ochrana proti přetížení
    spotřeba
    32 mA
    pracovní rozsah v Hz
    50 Hz
    posun citlivosti
    +/- 0,03 % měřícího rozsahu/°C
    posun nulového bodu
    +/- 0,1 % měřícího rozsahu/°C
    time delay range
    0...50 s v krocích po 1 s
    doba odezvy na výstupu
    5...500 ms, v krocích po 1 ms
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    typ odezvy pro zobrazení
    Normální
    Pomalá
    Rychlá
    výška
    119 mm
    hloubka
    58 mm
    šířka
    46 mm
    hmotnost přístroje
    0,61 kg
    odolnost proti přepětí
    1 kV AC
    přesnost měření
    <= 0,6% měřeného rozsahu
    opakovatelná přesnost
    0,5 %
    Prostředí
    pracovní poloha
    Libovolná poloha
    normy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 61000-4-8
    EN 50082
    EN/IEC 61000-4-2
    CE
    EN 50081
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-4-6
    EN/IEC 61000-4-4
    EN/IEC 61000-4-3
    certifikace výrobku
    UL
    CSA
    provozní teplota
    -25…75 °C
    odolnost proti vibracím
    35 gn (f= 60…2000 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 25…200 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    stupeň ochrany
    TC
    odolnost proti otřesům
    50 gn vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV vyhovuje EN/IEC 61000-4-4
    stupeň krytí IP
    IP67 vyhovuje EN/IEC 60529
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 4
    NEMA 13
    NEMA 12
    NEMA 6
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    4 kV při kontaktu vyhovuje EN/IEC 61000-4-2
    8 kV ve vzduchu vyhovuje EN/IEC 61000-4-2
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m vyhovuje EN/IEC 61000-4-3
    odolnost proti rušení šírené vedením, indukované ve vysokofrekvencních polích
    10 V vyhovuje EN/IEC 61000-4-6
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky2
    • English2
    • French2
    • German2
    • Spanish2
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 623.3 KB
    Dátum 1.9.2011
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /