Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   OsiSense XM
XMLF100D2015 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené

XMLF100D2015

XMLF100D2015 Obrázok produktu Schneider Electric
Ukončené
XMLF100D2015

pressure sensor 100 bar - G1/4 (female) - 24 V - 4..20 mA

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Ukončené dňa 30 jún 2015
Ukončenie životného cyklu dňa 30 jún 2015
The maximum number of products that can be compared is 4

#komerčnú referenciu# možno nahradiť niektorým z nasledujúcich produktov:
Produkt
Množ.
XMLR100M0T25
Množ.
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 01 január 2014
  • -
1
XMLR100M0T25
Množ.
1
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Dôvod nahradenia: Koniec životnosti
  • Dátum nahradenia: 01 január 2014
  • -
1
  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XM
    typ produktu nebo součásti
    Elektronické snímače tlaku
    označení tlakového snímače
    XMLF
    metoda připojení
    2 vodiče
    velikost tlakového snímače
    100 bar
    typ připojení
    G 1/4 (samice) vyhovuje ISO 228
    kontrolovaná kapalina
    Vzduch (-15…80 °C)
    Korozivní tekutina (-15…80 °C)
    Hydraulický olej (-15…80 °C)
    Pitná voda (0…80 °C)
    typ výstupního signálu
    Analogový
    funkce analogového výstupu
    4...20 mA
    elektrické připojení
    Konektor (samec) M12, 4 piny
    použití výrobku
    -
    destrukční tlak
    600 bar
    typ instalace
    Ovládací obvod
    maximální spínací proud
    200 mA
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V DC, meze napětí: 17…33 V
    materiály přicházející do kontaktu s tekutinou
    Nerezová ocel typ AISI303
    FPM (Viton)
    Doplňky
    nastavení
    Externí nastavení
    maximální dovolený náhodný tlak
    400 bar
    místní displej
    Ano
    typ ochrany
    Ochrana proti přetížení
    Ochrana proti přepólování
    Ochrana proti zkratu
    Poruchy vedení
    spotřeba
    80 mA
    pracovní rozsah v Hz
    50 Hz
    posun citlivosti
    +/- 0,03 % měřícího rozsahu/°C
    posun nulového bodu
    +/- 0,1 % měřícího rozsahu/°C
    doba odezvy na výstupu
    5...500 ms, v krocích po 1 ms
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    typ odezvy pro zobrazení
    Pomalá
    Rychlá
    Normální
    výška
    113 mm
    hloubka
    58 mm
    šířka
    46 mm
    hmotnost přístroje
    0,5 kg
    odolnost proti přepětí
    0,5 kV DC
    přesnost měření
    <= 0,6% měřeného rozsahu
    opakovatelná přesnost
    0,5 %
    Prostředí
    pracovní poloha
    Libovolná poloha
    normy
    EN/IEC 61000-4-4
    EN/IEC 61000-4-6
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 61000-4-2
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 61000-4-5
    EN 50081
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-4-8
    EN/IEC 61000-4-11
    EN 50082
    CE
    certifikace výrobku
    CSA
    UL
    provozní teplota
    -25…80 °C
    odolnost proti vibracím
    35 gn (f= 60…2000 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    5 gn (f= 25…200 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    stupeň ochrany
    TC
    odolnost proti otřesům
    50 gn vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
    odolnost proti rychlým přechodům
    2 kV vyhovuje EN/IEC 61000-4-4
    stupeň krytí IP
    IP67 vyhovuje EN/IEC 60529
    stupeň krytí NEMA
    NEMA 6
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 4
    odolnost proti elektrostatickému výboji
    4 kV při kontaktu vyhovuje EN/IEC 61000-4-2
    8 kV ve vzduchu vyhovuje EN/IEC 61000-4-2
    odolnost proti elektromag. polím
    10 V/m vyhovuje EN/IEC 61000-4-3
    odolnost proti rušení šírené vedením, indukované ve vysokofrekvencních polích
    10 V vyhovuje EN/IEC 61000-4-6
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky2
    • English2
    • French2
    • German2
    • Spanish2
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD file (on TraceParts) for XMLF100D2015: pressure sensor 100 bar - G1/4 (female) - 24 V - 4..20 mA (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XMLF100D2015: pressure sensor 100 bar - G1/4 (female) - 24 V - 4..20 mA (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 623.3 KB
    Dátum 1.9.2011
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /