Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   OsiSense XM
XMLR040G0T25 Obrázok produktu Schneider Electric

XMLR040G0T25

XMLR040G0T25 Obrázok produktu Schneider Electric
XMLR040G0T25

tlakové čidlo XMLR - 40bar - G 1/4 - 24VDC - 4..20 mA - M12

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XM
    typ produktu nebo součásti
    Elektronické snímače tlaku
    typ snímače tlaku
    Tlakový vysílač
    typ provozu tlakového spínače
    Tlakový vysílač
    označení přístroje
    XMLR
    velikost tlakového snímače
    3998,96 kPa
    40 bar
    maximální dovolený náhodný tlak
    15 mPA
    150 bar
    14996,10 kPa
    destrukční tlak
    14996,10 kPa
    15 mPA
    150 bar
    kontrolovaná kapalina
    Pitná voda (0…80 °C)
    Vzduch (-20…80 °C)
    Hydraulický olej (-20…80 °C)
    Chladící kapalina (-20…80 °C)
    typ připojení
    G 1/4 (samice) vyhovuje DIN 3852-Y
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V DC SELV (meze napětí: 17…33 V)
    Doplňky
    spotřeba
    <= 50 mA
    elektrické připojení
    Konektor (samec) M12, 4 piny
    funkce analogového výstupu
    4...20 mA
    typ výstupního signálu
    Analogový
    funkce analogového výstupu
    4...20 mA
    typ stupnice
    Pevná rozdílová
    materiály přicházející do kontaktu s tekutinou
    Fluorokarbon FKM (Viton)
    Keramika
    Nerezová ocel 316L
    materiál čela
    Polyester
    materiál pláště
    Nerezová ocel 316L
    Polyakrylamid
    pracovní poloha
    Libovolná poloha, ale uspořádání může znehodnotit měření v případě montáže dnem vzhůru
    typ ochrany
    Ochrana proti zkratu
    Ochrana proti přepólování
    Ochrana proti přetížení
    Přepěťová ochrana
    doba odezvy na výstupu
    <= 10 ms pro analogový výstup
    typ displeje
    4 místný 7 segment.
    typ odezvy pro zobrazení
    Rychlá 50 ms
    Normální 200 ms
    Pomalá 600 ms
    maximum delay first up
    300 ms
    overall accuracy
    <= 1 % z rozsahu měření
    linearity error on analogue output
    <= 0,5 % z rozsahu měření
    hysteresis on analogue output
    <= 0,2 % z rozsahu měření
    measurement accuracy on switching output
    <= 0,6% měřeného rozsahu
    opakovatelná přesnost
    <= 0,2 % z rozsahu měření
    posun citlivosti
    +/- 0,03 % měřícího rozsahu/°C
    posun nulového bodu
    +/- 0,1 % měřícího rozsahu/°C
    přesnost zobrazení displeje
    <= 1 % z rozsahu měření
    mechanická životnost
    10000000 cykly
    hloubka
    42 mm
    výška
    93 mm
    šířka
    41 mm
    hmotnost přístroje
    0,19 kg
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    0,5 kV DC
    elektromag.kompatibilita
    Citlivost na elektromagnetické pole: 10 V/m 80...2000 MHz vyhovuje EN/IEC 61000-4-3
    Odolnost proti vedenému RF rušení: 10 V 0,15 – 80 MHz vyhovuje EN/IEC 61000-4-6
    Test odolnosti proti špičkám: 1 kV vyhovuje EN/IEC 61000-4-5
    Test odolnosti proti rychlým elektrickým přechodovým dějům/rázům: 2 kV vyhovuje EN/IEC 61000-4-4
    Test odolnosti proti elektrostatickému výboji: 8 kV vzduch, 4 kV kontakt vyhovuje EN/IEC 61000-4-2
    Prostředí
    označení
    CE
    certifikace výrobku
    EAC
    CULus
    normy
    UL 61010-1
    EN/IEC 61326-2-3
    provozní teplota
    -20…80 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…80 °C
    stupeň krytí IP
    IP65 vyhovuje EN/IEC 60529
    IP67 vyhovuje EN/IEC 60529
    odolnost proti vibracím
    20 gn (f= 10…2000 Hz) vyhovuje EN/IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    50 gn vyhovuje EN/IEC 60068-2-27
    Nabídka udržitelnosti
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky13
    • Slovenčina3
    • English11
    • French2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.5 MB
    Dátum 3.7.2017
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 44 KB
    Dátum 26.9.2017
    prp.document.label.format html
    Veľkosť 320 B
    Dátum 13.5.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 42.6 KB
    Dátum 6.5.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 39.3 KB
    Dátum 6.5.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 39.5 KB
    Dátum 6.5.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 43.2 KB
    Dátum 6.5.2015
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 628.7 KB
    Dátum 1.11.2014
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XMLR040G0T25 : tlakové čidlo XMLR - 40bar - G 1/4 - 24VDC - 4..20 mA - M12
    Opis
    tlakové čidlo XMLR - 40bar - G 1/4 - 24VDC - 4..20 mA - M12
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    tlakové čidlo XMLR - 40bar - G 1/4 - 24VDC - 4..20 mA - M12
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XMLR040G0T25 : tlakové čidlo XMLR - 40bar - G 1/4 - 24VDC - 4..20 mA - M12
    Opis
    tlakové čidlo XMLR - 40bar - G 1/4 - 24VDC - 4..20 mA - M12
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.4.2020
    Opis
    tlakové čidlo XMLR - 40bar - G 1/4 - 24VDC - 4..20 mA - M12
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 489 KB
    Dátum 13.4.2016
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 615.8 KB
    Dátum 9.3.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /