Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Harmony XPE
XPER511 Obrázok produktu Schneider Electric

XPER511

Green premium brand logo
XPER511 Obrázok produktu Schneider Electric
XPER511
Green premium brand logo

samostatný nožný spínač XPE-R – s krytom – kovový – oranžový – 2 NC + 2 NO

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Harmony XPE
    typ produktu alebo komponentu
    Nožní spínač
    materiál
    Kov
    typ nožního spínače
    Samostatný nožní spínač
    skrátený názov zariadenia
    XPER
    poskytované vybavenie
    Kryt
    mechanismus spouště
    S mechanismem spouště
    funkce kontaktu
    1 krokový
    typ a zloženie kontaktu
    2 V + 1 Z
    Farba
    Oranžová
    Doplňky
    nucené vypnutí
    Ano vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha K
    připojení - svorky
    Šroubová svorka, <= 1 x 2,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
    Šroubová svorka, <= 2 x 1,5 mm² s nebo bez kabelové koncovky
    kabelová průchodka
    2 vstupy se závitem pro kabelovou průchodku Pg 16
    mechanická trvanlivosť
    15000000 cykly
    [Ie] jmenovitý pracovní proud
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha A
    [Ui] menovité izolačné napätie
    500 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje EN/IEC 60947-1
    500 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje NF C 20-040 skupina C
    500 V (stupeň znečištění 3) vyhovuje VDE 0110 skupina C
    300 V vyhovuje UL 508
    300 V vyhovuje CSA C22.2 č. 14
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    6 kV EN/IEC 60947-1
    maximum resistance across terminals
    25 mOhm vyhovuje IEC 60255-7 kategorie 3
    25 mOhm vyhovuje NF C 93-050 metoda A
    zkratová ochrana
    10 A patronová pojistka typ gG vyhovuje EN/IEC 60947-5-1
    10 A patronová pojistka typ gG vyhovuje VDE 0660-200
    jmen. prac. výkon (W)
    10 W DC-13, pracovní rozsah <60 cyk/min, 5000000 cykly, 24 V, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    4 W DC-13, pracovní rozsah <60 cyk/min, 5000000 cykly, 120 V, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    7 W DC-13, pracovní rozsah <60 cyk/min, 5000000 cykly, 48 V, koeficient zatížení: 0,5 vyhovuje EN/IEC 60947-5-1 příloha C
    čistá hmotnosť
    2,59 kg
    Prostředí
    štandardy
    NF E 09-031
    certifikácia výrobkov
    FIMKO
    protective treatment
    TC
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…70 °C
    odolnost proti vibracím
    15 gn (f= 10…500 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    150 gn vyhovuje NF E 09-031
    20 gn vyhovuje IEC 60068-2-27
    kategorie přepětí
    Třída I vyhovuje EN/IEC 61140
    Třída I vyhovuje NF C 20-030
    stupeň krytí IP
    IP66 vyhovuje IEC 60529
    IP669 conforming to NF C 20-010
    baliace jednotky
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    2,668 kg
    Výška balenia 1
    16 cm
    Šírka balenia 1
    19,6 cm
    Dĺžka balenia 1
    17,2 cm
    Typ balenia 2
    CAR
    Počet výrobkov v balení 2
    1
    Hmotnosť balenia 2
    2,694 kg
    Výška balenia 2
    16,5 cm
    Šírka balenia 2
    20,5 cm
    Dĺžka balenia 2
    18,5 cm
    Typ balenia 3
    P06
    Počet výrobkov v balení 3
    30
    Hmotnosť balenia 3
    93,82 kg
    Výška balenia 3
    80 cm
    Šírka balenia 3
    80 cm
    Dĺžka balenia 3
    60 cm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky10
    • Slovenčina4
    • English6
    • Czech2
    • French2
    • German2
    • Italian2
    • Kazakh2
    • Portuguese2
    • Russian2
    • Spanish2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.3 MB
    Dátum 28.1.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.8 MB
    Dátum 1.8.2011
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XPEM, XPER Foot switches (Verzia 2020-11-03)
    Súbory v dokumente
    Opis
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 8.9 MB
    Dátum 25.8.2020
    Súbory v dokumente