Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Preventa XPS
XPSATE5110 Obrázok produktu Schneider Electric

XPSATE5110

Green premium brand logo
XPSATE5110 Obrázok produktu Schneider Electric
XPSATE5110
Green premium brand logo

modul XPS-AT – núdzové vypnutie – 24 V DC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Automatizace Preventa Safety
    typ produktu alebo komponentu
    Bezpečnostní modul Preventa
    označení bezp.modulu
    XPSATE
    použití bezpečnostního modulu
    Pro nouzové vypnutí a monitorování spínače
    function of module
    Tlačítko nouzového zastavení 2V
    úroveň bezpečnosti
    Může dosáhnout PL d/kategorie 3 bezpečnostní výstupy s časovým zpožděním vyhovuje EN/ISO 13849-1
    Může dosáhnout PL e/kategorie 4 okamžité bezpečnostní výstupy vyhovuje EN/ISO 13849-1
    Může dosáhnout SILCL 3 okamžité bezpečnostní výstupy vyhovuje EN/IEC 62061
    Může dosáhnout SILCL 2 bezpečnostní výstupy s časovým zpožděním vyhovuje EN/IEC 62061
    safety reliability data
    DC > 99 % okamžité bezpečnostní výstupy vyhovuje EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 134,8 let okamžité bezpečnostní výstupy vyhovuje EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 54,5 let bezpečnostní výstupy s časovým zpožděním vyhovuje EN/ISO 13849-1
    DC > 98,4 bezpečnostní výstupy s časovým zpožděním vyhovuje EN/ISO 13849-1
    PFHd = 6,81E-9 1/h okamžité bezpečnostní výstupy vyhovuje EN/IEC 62061
    PFHd = 1,96E-8 1/h bezpečnostní výstupy s časovým zpožděním vyhovuje EN/IEC 62061
    typ rozběhu
    Konfigurovatelný
    připojení - svorky
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² flexible with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.14...1 x 2.5 mm² solid with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² flexible with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexible with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² flexible with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² solid with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.25...2 x 1 mm² flexible with cable end, with double bezel
    Captive screw clamp terminals, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² flexible with cable end, with double bezel
    output type
    Relay instantaneous opening, 2 Z obvod(y), beznapěťový
    Relay time delay opening, 3 NO circuit(s), volt-free
    počet dalších obvodů
    3 solid state outputs
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V AC/DC - 15...10 %
    Doplňky
    doba synchronizace mezi vstupy
    75 ms
    frekvence sítě
    50/60 Hz
    příkon ve W
    8 W
    input protection type
    Internal, electronic
    rozsah časového oneskorenia
    0...30 s
    napětí ovládacího obvodu
    24 V AC/DC
    vypínací schopnost
    180 VA holding AC-15 C300 relay output
    1800 VA inrush AC-15 C300 relay output
    breaking capacity
    1 A při 24 V (DC-13) časová konstanta: 50 ms pro relay output
    output thermal current
    2,5 A pro časové zpoždění výstupu
    5 A pro okamžité výstupy
    [Ith] conventional free air thermal current
    8 A
    jmenovitý proud pojistky
    4 A gG pro časové zpoždění výstupu vyhovuje EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 část 200
    6 A gG pro okamžité výstupy vyhovuje EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 část 200
    minimální výstupní proud
    10 mA pro relay output
    minimální výstupní napětí
    17 V for relay output
    maximum response time on input open
    20 ms
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V (pollution degree 2) conforming to IEC 60947-5-1
    300 V (pollution degree 2) conforming to DIN VDE 0110 part 1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV overvoltage category III conforming to IEC 60947-5-1
    4 kV overvoltage category III conforming to DIN VDE 0110 part 1
    local signalling
    4 LEDs
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    čistá hmotnosť
    0,28 kg
    Prostředí
    štandardy
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/ISO 13850
    certifikácia výrobkov
    UL
    CSA
    TÜV
    IP degree of protection
    IP20 (terminals) conforming to EN/IEC 60529
    IP40 (skříň) vyhovuje EN/IEC 60529
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -10…55 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -25…85 °C
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    0,339 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Neobsahuje PVC
    Áno
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky15
    • Slovenčina6
    • English9
    • Chinese3
    • Czech5
    • French3
    • German3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.7 MB
    Dátum 30.9.2007
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 246.1 KB
    Dátum 1.5.2009
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Eplan - Bezpecnostné moduly XPS (Verzia 1.0)
    Opis
    EPLANMAKROSCZECH
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 17.5 MB
    Dátum 11.1.2017
    Opis
    EPLANMAKROSCZECH
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 23.3.2018
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Verzia 1.2)
    Opis
    CCC certificate of XPSAC, XPSAF, XPSAFL, XPSAK, XPSAR, XPSAV, XPSBF, XPSCM, XPSDMB, XPSDME, XPSMP, XPSTSA, XPSTSW, XPSVC, XPSATE, XPSVNE
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.5 MB
    Dátum 11.12.2019
    Opis
    CCC certificate of XPSAC, XPSAF, XPSAFL, XPSAK, XPSAR, XPSAV, XPSBF, XPSCM, XPSDMB, XPSDME, XPSMP, XPSTSA, XPSTSW, XPSVC, XPSATE, XPSVNE
    prp.document.label.format htm
    Veľkosť 202 B
    Dátum 1.7.2010
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 325 KB
    Dátum 1.12.2009
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XPSATE5110 : modul XPS-AT – núdzové vypnutie – 24 V DC
    Opis
    modul XPS-AT – núdzové vypnutie – 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    modul XPS-AT – núdzové vypnutie – 24 V DC
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XPSATE5110 : modul XPS-AT – núdzové vypnutie – 24 V DC
    Opis
    modul XPS-AT – núdzové vypnutie – 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    modul XPS-AT – núdzové vypnutie – 24 V DC
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XPSATE5110 : modul XPS-AT – núdzové vypnutie – 24 V DC
    Opis
    modul XPS-AT – núdzové vypnutie – 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 29.11.2020
    Opis
    modul XPS-AT – núdzové vypnutie – 24 V DC
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.2 MB
    Dátum 1.5.2018
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.2 MB
    Dátum 1.5.2018
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 541.3 KB
    Dátum 12.6.2018
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.