Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Preventa XPS
XPSAV11113 Obrázok produktu Schneider Electric

XPSAV11113

Green premium brand logo
XPSAV11113 Obrázok produktu Schneider Electric
XPSAV11113
Green premium brand logo

modul XPS-AV – núdzové vypnutie – 24 V DC

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Automatizace Preventa Safety
    typ produktu alebo komponentu
    Bezpečnostní modul Preventa
    označení bezp.modulu
    XPSAV
    použití bezpečnostního modulu
    Pro nouzové vypnutí a monitorování spínače
    function of module
    Tlačítko nouzového zastavení 2V, monitorované spuštění
    Monitorování tlačítka nouzového zastavení, 2kanálové připojení
    Monitorování pohyblivého krytu asociovaného s automatickým spuštěním 2 spínači
    Tlačítko nouzového zastavení 1V, automatické nebo nemonitorované spuštění
    Monitorování tlačítka nouzového zastavení, 1kanálové připojení
    úroveň bezpečnosti
    Can reach PL e/category 4 conforming to EN/ISO 13849-1
    Can reach SILCL 3 conforming to EN/IEC 62061
    safety reliability data
    DC > 99 % conforming to EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 75,8 let vyhovuje EN/ISO 13849-1
    PFHd = 7,95E-9 1/h vyhovuje EN/IEC 62061
    typ rozběhu
    Konfigurovatelný
    připojení - svorky
    Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,14 – 1 x 2,5 mm² pružnosť s kabelovou koncovkou, s dvojitým kroužkem
    Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,14 – 1 x 2,5 mm² pevný s kabelovou koncovkou, s dvojitým kroužkem
    Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² pružnosť s kabelovou koncovkou, s dvojitým kroužkem
    Svorky s uchyceným šroubem, 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² pružnosť s kabelovou koncovkou, s dvojitým kroužkem
    Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,14 – 2 x 0,75 mm² pružnosť s kabelovou koncovkou, s dvojitým kroužkem
    Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,14 – 2 x 0,75 mm² pevný s kabelovou koncovkou, s dvojitým kroužkem
    Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,25...2 x 1 mm² pružnosť s kabelovou koncovkou, s dvojitým kroužkem
    Svorky s uchyceným šroubem, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² pružnosť s kabelovou koncovkou, s dvojitým kroužkem
    output type
    Relay instantaneous opening, 3 Z obvod(y), beznapěťový
    Reléový, vypnutí s časovým zpožděním, 3 Z obvod(y), beznapěťový
    počet dalších obvodů
    3 polovodičové výstupy
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V DC - 20...20 %
    Doplňky
    doba synchronizace mezi vstupy
    1,5 s pro ochranu
    Neomezená pro nouzové vypnutí
    příkon ve W
    5 W DC
    input protection type
    Internal, electronic
    rozsah časového oneskorenia
    0...300 s
    napětí ovládacího obvodu
    24 V DC
    maximum line resistance
    100 Ohm <2000 m
    vypínací schopnost
    180 VA holding AC-15 C300 relay output
    1800 VA inrush AC-15 C300 relay output
    breaking capacity
    20 mA při 24 V
    1,25 A při 24 V (DC-13) časová konstanta: 50 ms pro relay output
    output thermal current
    2 A pro 1 výstup a 4 A pro další 2 výstupy pro okamžité a časově zpožděné výstupy
    3,3 A pro všechny 3 výstupy pro okamžité a časově zpožděné výstupy
    6 A pro 1 výstup a 2 A pro další 2 výstupy pro okamžité a časově zpožděné výstupy
    [Ith] conventional free air thermal current
    20 A
    jmenovitý proud pojistky
    4 A gG nebo gL pro okamžité a časově zpožděné výstupy vyhovuje EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 část 200
    6 A rychlá vyhovuje EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 část 200
    minimální výstupní proud
    10 mA for relay output
    minimální výstupní napětí
    17 V for relay output
    maximum response time on input open
    30 ms
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    300 V (pollution degree 2) conforming to IEC 60947-5-1
    300 V (pollution degree 2) conforming to DIN VDE 0110 part 1
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV overvoltage category III conforming to IEC 60947-5-1
    4 kV overvoltage category III conforming to DIN VDE 0110 part 1
    local signalling
    11 LED
    mounting support
    35 mm symmetrical DIN rail
    čistá hmotnosť
    0,32 kg
    Prostředí
    štandardy
    EN/ISO 13850
    EN 1088/ISO 14119
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    certifikácia výrobkov
    UL
    TÜV
    CSA
    IP degree of protection
    IP20 (terminals) conforming to EN/IEC 60529
    IP40 (enclosure) conforming to EN/IEC 60529
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -10…55 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -25…85 °C
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    0,405 kg
    Výška balenia 1
    0,620 dm
    Šírka balenia 1
    1,180 dm
    Dĺžka balenia 1
    1,600 dm
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Neobsahuje PVC
    Áno
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky15
    • Slovenčina6
    • English9
    • Chinese3
    • Czech5
    • French3
    • German3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.7 MB
    Dátum 30.9.2007
    Užívateľská príručka
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 529.2 KB
    Dátum 1.5.2008
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Eplan - Bezpecnostné moduly XPS (Verzia 1.0)
    Opis
    EPLANMAKROSCZECH
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 17.5 MB
    Dátum 11.1.2017
    Opis
    EPLANMAKROSCZECH
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.2 MB
    Dátum 23.3.2018
    CCC_2007010303245539_Certificate_XPSAC_valid_20200227 (Verzia 1.2)
    Opis
    CCC certificate of XPSAC, XPSAF, XPSAFL, XPSAK, XPSAR, XPSAV, XPSBF, XPSCM, XPSDMB, XPSDME, XPSMP, XPSTSA, XPSTSW, XPSVC, XPSATE, XPSVNE
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 4.5 MB
    Dátum 11.12.2019
    Opis
    CCC certificate of XPSAC, XPSAF, XPSAFL, XPSAK, XPSAR, XPSAV, XPSBF, XPSCM, XPSDMB, XPSDME, XPSMP, XPSTSA, XPSTSW, XPSVC, XPSATE, XPSVNE
    prp.document.label.format htm
    Veľkosť 202 B
    Dátum 1.7.2010
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 721.3 KB
    Dátum 1.3.2010
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XPSAV11113 : XPSAV11113_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XPSAV11113_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 23.11.2020
    Opis
    XPSAV11113_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XPSAV11113 : modul XPS-AV – núdzové vypnutie – 24 V DC
    Opis
    modul XPS-AV – núdzové vypnutie – 24 V DC
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 23.11.2020
    Opis
    modul XPS-AV – núdzové vypnutie – 24 V DC
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XPSAV11113 : XPSAV11113_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XPSAV11113_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 23.11.2020
    Opis
    XPSAV11113_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.2 MB
    Dátum 1.5.2018
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.2 MB
    Dátum 1.5.2018
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 541.3 KB
    Dátum 12.6.2018
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.