Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   OsiSense XS & XT
XS630B1NAM12 Obrázok produktu Schneider Electric

XS630B1NAM12

Green premium brand logo
XS630B1NAM12 Obrázok produktu Schneider Electric
XS630B1NAM12
Green premium brand logo

indukčné čidlo XS6 M30 - L73.3mm - mosadz - Sn15mm - 12..48VDC - M12

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    OsiSense XS
    název řady
    Všeobecné použití
    typ snímače
    Indukční snímač
    použití zařízení
    Mobilní zařízení
    označení snímače
    XS6
    provedení snímače
    Válcový M30
    velikost
    74 mm
    typ těla
    Pevné
    vhodnost zapuštěné montáže čidla
    Zapuštěná montáž
    materiál
    Kov
    typ výstupního signálu
    Diskrétní
    metoda připojení
    3 vodiče
    [Sn] jmenovitý dosah snímání
    15 mm
    funkce diskrétního výstupu
    1 Z
    typ výstupního obvodu
    DC
    typ diskrétního výstupu
    NPN
    elektrické připojení
    Konektor (samec) M12, 4 piny
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    12...48 V DC s ochrana proti přepólování
    spínací proud v mA
    <= 200 mA DC s ochrana obvodu proti přetížení a zkratu
    stupeň krytí IP
    IP67 vyhovuje IEC 60529
    IP69K vyhovuje DIN 40050
    Doplňky
    typ vývodky
    M30 x 1,5
    detekční plocha
    Přední
    materiál čela
    PPS
    materiál rozvaděče
    Poniklovaná mosaz
    pracovní oblast
    0…12 mm
    rozdíl zdvihu
    1 – 15 % Sr
    signalizace stavu LED
    Stav výstupu: 1 LED (žlutá)
    meze napájecího napětí
    10…58 V DC
    spínací frekvence
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V (sepnuto)
    proud I (A)
    <= 10 mA naprázdno
    maximum delay first up
    10 ms
    maximum delay response
    0,6 ms
    maximum delay recovery
    1,4 ms
    označení
    CE
    délka závitu
    52 mm
    délka
    74 mm
    hmotnost přístroje
    0,15 kg
    Prostředí
    certifikace výrobku
    CSA
    UL
    E2
    provozní teplota
    -25…70 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -40…85 °C
    odolnost proti vibracím
    25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    50 gn pro 11 ms vyhovuje IEC 60068-2-27
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky6
    • Slovenčina4
    • English4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 20 MB
    Dátum 13.4.2016
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD for XS630B1NAM12: inductive sensor XS6 M30 - L74mm - brass - Sn15mm - 12..48VDC - M12 (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XS630B1NAM12: inductive sensor XS6 M30 - L74mm - brass - Sn15mm - 12..48VDC - M12 (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XS630B1NAM12: inductive sensor XS6 M30 - L74mm - brass - Sn15mm - 12..48VDC - M12 (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XS630B1NAM12: inductive sensor XS6 M30 - L74mm - brass - Sn15mm - 12..48VDC - M12 (Verzia 2.0)
    Opis
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XS630B1NAM12 : XS630B1NAM12_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XS630B1NAM12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    XS630B1NAM12_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XS630B1NAM12 : XS630B1NAM12_REACH_DECLARATION
    Opis
    XS630B1NAM12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    XS630B1NAM12_REACH_DECLARATION
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 89.3 KB
    Dátum 1.12.2011
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /