Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   OsiSense XS & XT
XS8C1A1MBL01U20 Obrázok produktu Schneider Electric

XS8C1A1MBL01U20

Green premium brand logo
XS8C1A1MBL01U20 Obrázok produktu Schneider Electric
XS8C1A1MBL01U20
Green premium brand logo

Inductive proximity sensors XS, inductive sensor XS8 40x40x15, PBT, Sn25mm, 24...240VAC/DC, 1/2" 0.15 m

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    název řady
    Všeobecné použití
    typ snímača
    Indukční snímač
    použivané zariadenia
    -
    označení snímače
    XS8
    provedení snímače
    Plochý tvar 40 x 40 x 15
    veľkosť
    15 mm
    typ těla
    Pevné
    vhodnost zapuštěné montáže čidla
    Nezapuštěná montáž
    materiál
    Plast
    materiál rozvaděče
    PBT
    typ výstupního signálu
    Diskrétní
    metoda připojení
    2 vodiče
    [Sn] jmenovitý dosah snímání
    15 mm zapuštěná montáž
    25 mm nezapuštěná montáž
    funkce diskrétního výstupu
    1 V
    typ výstupního obvodu
    AC/DC
    elektrické připojení
    Vzdálený konektor - samec 1/2"20 UNF, 3 piny
    délka kabelu
    0,15 m
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24...240 V AC/DC 50/60 Hz
    spínací proud v mA
    5...200 mA DC
    5...300 mA AC
    stupeň krytí IP
    IP67 s dvojitou izolací vyhovuje IEC 60529
    Doplňky
    detekční plocha
    Přední
    materiál čela
    PBT
    oblast jemného nastavení
    8…15 mm zapuštěná montáž
    8…25 mm nezapuštěná montáž
    rozdíl zdvihu
    1 – 15 % Sr
    izolační materiál vodiče
    PvR
    meze napájecího napětí
    20…264 V AC/DC
    maximum residual current
    1,5 mA vypnutý stav
    spínací frekvence
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <5.5 V (closed)
    proud I (A)
    <= 10 mA naprázdno
    maximum delay first up
    10 ms
    maximum delay response
    0,3 ms
    maximum delay recovery
    0,8 ms
    značenia
    CE
    hĺbka
    15 mm
    výška
    40 mm
    šírka
    40 mm
    Prostředí
    certifikácia výrobkov
    Ecolab
    CCC
    CSA
    UL
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…85 °C
    odolnost proti vibracím
    25 gn amplituda = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    odolnost proti otřesům
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    84 g
    Výška balenia 1
    6,4 cm
    Šírka balenia 1
    9,4 cm
    Dĺžka balenia 1
    4,4 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.