Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   OsiSense XU
XUK1ARCNL2H61 Obrázok produktu Schneider Electric

XUK1ARCNL2H61

XUK1ARCNL2H61 Obrázok produktu Schneider Electric
XUK1ARCNL2H61

photo-electric sensor - XUK - reflex - kit - Sn 7m - 24..240VAC/DC - cable 2m

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    OsiSense XU
    název řady
    Aplikace pro terciální oblast
    typ elektronického snímače
    Fotoelektrický snímač
    špecifické použitie produktu
    Snímač přístupu
    označení snímače
    XUK
    provedení snímače
    Kompakt 50 x 50
    doplňkové informace
    Tech. list francouzsky/německy
    materiál
    Plast
    detekční systém
    Reflexní
    emise
    Infračervené reflexní
    [Sn] jmenovitý dosah snímání
    7 m s reflektorem 50 x 50 mm
    metoda připojení
    5 vodičů
    délka kabelu
    2 m
    Doplňky
    obsah sady
    Fotoelektrický snímač reflexního systému
    Reflektor 50 x 50 mm
    Pokyny k upevnění
    Upevňovací držák
    materiál rozvaděče
    PBT
    materiál čočky
    PMMA
    typ výstupního signálu
    Diskrétní
    druh výstupu
    Releový
    discrete output type
    1 V/Z
    správa výstupní funkce
    Světlo
    elektrické připojení
    Cable
    izolační materiál vodiče
    PVC
    signalizace stavu LED
    Stav výstupu: 1 LED
    typ napájacieho obvodu
    AC/DC
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24...240 V AC/DC s ochrana proti přepólování
    meze napájecího napětí
    20…264 V AC/DC
    výstupní napětí
    250 V AC
    spínací proud v mA
    3 A
    switching frequency
    < 20 Hz
    příkon ve W
    2 W
    maximum delay first up
    60 ms
    maximum delay response
    25 ms
    maximum delay recovery
    25 ms
    čistá hmotnosť
    0,3 kg
    Prostředí
    certifikácia výrobkov
    CE
    CSA
    UL
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…55 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…70 °C
    odolnost proti vibracím
    7 gn, amplituda = +/-1,5 mm (f = 10…55 Hz) vyhovuje IEC 60068-2-6
    shock resistance
    30 gn (doba trvání = 11 ms) vyhovuje IEC 60068-2-27
    IP degree of protection
    IP65 vyhovuje IEC 60529 (dvojitá izolace)
    baliace jednotky
    Hmotnosť balenia 1
    0,313 kg
    Výška balenia 1
    0,600 dm
    Šírka balenia 1
    1,750 dm
    Dĺžka balenia 1
    2,000 dm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky4
    • Slovenčina2
    • English2
    • French1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 34.2 MB
    Dátum 28.10.2014
    Opis
    Catalogue
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XUK1ARCNL2H61 : XUK1ARCNL2H61_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XUK1ARCNL2H61_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.3.2021
    Opis
    XUK1ARCNL2H61_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XUK1ARCNL2H61 : XUK1ARCNL2H61_REACH_DECLARATION
    Opis
    XUK1ARCNL2H61_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 9.3.2021
    Opis
    XUK1ARCNL2H61_REACH_DECLARATION
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 227.9 KB
    Dátum 13.3.2018
    Opis
    EU declaration of conformity
  • Časté technické otázky