
XUPH001
XUPH001
komunikačný modul RJ45 - Modbus TCP/IP smart-box pre monitorovanie
Zobraziť ďalšie vlastnosti-
Charakteristiky
Základní popis sortiment výrobkov OsiSense XUskrátený názov zariadenia XUPHtyp produktu alebo komponentu Komunikační modulDoplňky protokol komunikačného portu Modbus TCP/IPkompatibilita produktu Sběrový snímačtyp konektoru RJ45počet konektorů 8 pro snímač(y)2 pro Modbus TCP/IP[Us] jmenovité napájecí napětí 24 V DCelektrické připojení Šroubová svorkovnice pro power supplymístní signalizace Aktivita sítě EthernetVedení Ethernetšírka 45 mmvýška 185 mmhĺbka 70 mmčistá hmotnosť 0,35 kgProstředí pollution degree 2stupeň krytí IP IP20 s ochranným krytembaliace jednotky Typ balenia 1 PCEPočet výrobkov v balení 1 1Hmotnosť balenia 1 350 gVýška balenia 1 5 cmŠírka balenia 1 20,2 cmDĺžka balenia 1 8,8 cmTyp balenia 2 S02Počet výrobkov v balení 2 8Hmotnosť balenia 2 3,138 kgVýška balenia 2 15 cmŠírka balenia 2 30 cmDĺžka balenia 2 40 cmPonúknite udržateľnosťi Nariadenie REACh Smernica EÚ RoHS Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
Deklarácia EÚ RoHSZmluvná záruka Záruka 18 měsíců -
Zobraziť viac
Dokumenty
Jazyk- Všetky jazyky8
- Slovenčina3
- English6
- French3
- Spanish2
Užívateľská príručkaFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomXUPH001 Communication Box for Picking Sensor, User Guide (Verzia 00)OpisThis manual describes how to use the XUPH Communication Box and associated accessories.prp.document.label.format pdfVeľkosť 3.6 MBDátum 1.6.2016OpisThis manual describes how to use the XUPH Communication Box and associated accessories.CADFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomCertifikátFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomXUPK... photoelectric proximity switches (picking sensors ) and XUPH... communication module - UL certification record (Verzia 1.0)OpisUL certification record (listed products)prp.document.label.format htmlVeľkosť 301 BDátum 30.10.2015OpisUL certification record (listed products)XUPK... photoelectric proximity switches (picking sensors ) and XUPH... communication module - cUL certification record (for Canada) (Verzia 1.0)OpiscUL certification record (listed products, for Canada)prp.document.label.format htmlVeľkosť 323 BDátum 30.10.2015OpiscUL certification record (listed products, for Canada)Inštalačný listFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomprp.document.label.format pdfVeľkosť 3 MBDátum 1.1.2016Deklarácia EÚ RoHSFormátVeľkosťDátumPridať k mojim dokumentomXUPH001 : komunikačný modul RJ45 - Modbus TCP/IP smart-box pre monitorovanieOpiskomunikačný modul RJ45 - Modbus TCP/IP smart-box pre monitorovanieprp.document.label.format pdfVeľkosť 195.3 KBDátum 27.2.2021Opiskomunikačný modul RJ45 - Modbus TCP/IP smart-box pre monitorovanie