Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Preventa XU
XUSZMD046 Obrázok produktu Schneider Electric

XUSZMD046

Green premium brand logo
XUSZMD046 Obrázok produktu Schneider Electric
XUSZMD046
Green premium brand logo

zrkadlá pre svetelné závory so systémom pre upevnenie 540 mm - Hp = 460 mm

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Telemecanique Safety light curtains XUSL
    Príslušenstvo / náhradné diely
    Příslušenství pro adaptaci
    príslušenstvo / náhradné diely
    90° zrcadlový adaptér
    kompatibilita produktu
    XUSL.E...46
    Príslušenstvo / Umiestnenie samostatného dielu
    Bezpečnostní světelná bariéra typ 4
    Bezpečnostní světelná bariéra typ 2
    materiál
    Sklo
    mirror height
    540 mm
    chráněná výška
    460 mm
    Doplňky
    koeficient snížení vzd. pro snímání
    0,85 Sn
    čistá hmotnosť
    1,8 kg
    Packing Units
    Typ balenia 1
    PCE
    Počet výrobkov v balení 1
    1
    Hmotnosť balenia 1
    3,3 kg
    Výška balenia 1
    14 cm
    Šírka balenia 1
    20 cm
    Dĺžka balenia 1
    61 cm
    Offer Sustainability
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců