Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Harmony XVC
XVC6M1K Obrázok produktu Schneider Electric
Plánované ukončenie

XVC6M1K

XVC6M1K Obrázok produktu Schneider Electric
Plánované ukončenie
XVC6M1K

signálny stĺp 60 mm 100..240 V trvalé LED - červená

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Harmony XVC6
    typ produktu alebo komponentu
    Kompletní předzapojené monolitické tyčové svítidlo
    typ signálního sloupu a návěští
    1 signální návěští
    zvuková signalizace
    Ne
    průměr pro montáž
    60 mm
    označení přístroje
    XVC
    světelný zdroj
    LED trvalá červená
    [Us] menovité napájacie napätie
    100...240 V
    typ napájacieho obvodu
    AC
    Doplňky
    materiál
    Polycarbonate: illuminated unit
    ABS (akrylonitril butadien-styren): základní jednotka
    PBT + ABS (UL94-V0): horní kryt
    montáž výrobku
    Na základně
    prierez kábla
    0,33 mm²
    0,83 mm²
    Meranie priemeru AWG/ Americká káblová miera
    AWG 18
    AWG 22
    délka kabelu
    850 mm
    750 mm
    značenia
    CE
    [Uimp] menovité impulzne výdržné napätie
    4 kV
    spotreba prúdu
    35 mA
    čistá hmotnosť
    0,44 kg
    výška
    232 mm
    Prostředí
    štandardy
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    certifikácia výrobkov
    UL
    protective treatment
    TC
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -35…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -10…50 °C
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Class I conforming to EN/IEC 61140
    stupeň krytí IP
    IP54 plochá povrchová instalace vyhovuje EN/IEC 60529
    baliace jednotky
    Hmotnosť balenia 1
    0,632 kg
    Výška balenia 1
    0,870 dm
    Šírka balenia 1
    0,870 dm
    Dĺžka balenia 1
    5,000 dm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 months
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky10
    • Slovenčina3
    • English7
    • Czech2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 6.3 MB
    Dátum 9.10.2013
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.1 MB
    Dátum 1.1.2012
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVC1 XVC4 XVC6 Tower lights (Verzia 1.0)
    Opis
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 69.5 KB
    Dátum 28.11.2014
    Opis
    CSA Certificate
    Jean-Pierre Laidet (Verzia 1.0)
    Opis
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 92 KB
    Dátum 7.8.2012
    Opis
    UL Certificate
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVC6M1K : XVC6M1K_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XVC6M1K_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 25.2.2021
    Opis
    XVC6M1K_ROHS_DECLARATION