Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Harmony XVL
XVLA315 Obrázok produktu Schneider Electric

XVLA315

Green premium brand logo
XVLA315 Obrázok produktu Schneider Electric
XVLA315
Green premium brand logo

okrúhla kontrolka Ø 12 – IP40 – žltooranžová – krytá LED – 5 V – očká

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Harmony XVL
    typ produktu alebo komponentu
    LED signálka se zabudovaným víčkem čočky
    označení přístroje
    XVL
    průměr pro montáž
    12 mm
    světelný zdroj
    Krytá LED
    barva světelného modulu
    Žlutá
    druh ochrany
    Vestavěná dioda
    Integrovaný odporový předřadník
    [Us] menovité napájacie napätie
    5 V
    stupeň krytí IP
    IP65 vyhovuje IEC 60529 (s těsněním XVLZ912)
    IP65 vyhovuje NF C 20-010 (s těsněním XVLZ912)
    IP40 conforming to IEC 60529
    IP40 vyhovuje NF C 20-010
    Doplňky
    typ napájacieho obvodu
    DC
    připojení - svorky
    Konektor se závitem: velikost svorky 1 x 0,2 – 1 x 1,5 mm²
    spotreba prúdu
    25 mA
    [Ui] jmenovité izolační napětí
    50 V vyhovuje IEC 60947-1
    životnost žárovky
    100000 H
    mezní hodnoty jmenovitého napětí
    0,8...1,1 Un
    popis svorek ISO č.°1
    (X1-X2)PL
    výška
    16 mm
    šírka
    16 mm
    hĺbka
    51 mm
    čistá hmotnosť
    0,007 kg
    Prostředí
    certifikácia výrobkov
    UL
    CSA
    protective treatment
    TC
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -25…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -40…70 °C
    kategorie přepětí
    Třída 3 vyhovuje IEC 60536
    Třída 3 vyhovuje NF C 20-030
    baliace jednotky
    Hmotnosť balenia 1
    0,008 kg
    Výška balenia 1
    0,150 dm
    Šírka balenia 1
    0,150 dm
    Dĺžka balenia 1
    0,500 dm
    Ponúknite udržateľnosťi
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    OEEZ
    Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazodvať do odpadkových košov.
    Zmluvná záruka
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky12
    • Slovenčina5
    • English8
    • Czech3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 1.7 MB
    Dátum 29.1.2015
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.1 MB
    Dátum 1.1.2012
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    Pilot lights with integral lens cap, covered LED, dia 12 mm, mounting (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    wmf
    3.6 KB
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    37.5 KB
    dwg
    34.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 76.9 KB
    Dátum 21.12.2006
    Súbory v dokumente
    wmf
    3.6 KB
    dwf
    1.4 KB
    dxf
    37.5 KB
    dwg
    34.4 KB
    Pilot lights with integral lens cap, covered LED, dia 12 mm (Verzia 1.0)
    Súbory v dokumente
    dwg
    40.5 KB
    dwf
    2.1 KB
    wmf
    4.4 KB
    dxf
    53 KB
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 100 KB
    Dátum 21.12.2006