Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Harmony XVR
XVR12B04 Obrázok produktu Schneider Electric

XVR12B04

Green premium brand logo
XVR12B04 Obrázok produktu Schneider Electric
XVR12B04
Green premium brand logo

Ø Ø20 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiakom - červená - 24 V

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XVR
    typ produktu nebo součásti
    Předzapojený rotační maják
    zvuková signalizace
    Ne
    označení přístroje
    XVR
    průměr pro montáž
    120 mm
    stupeň krytí IP
    IP23 vyhovuje IEC 60529
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    24 V AC/DC
    světelný zdroj
    Vysoce svítivé LED, červená
    Doplňky
    materiál
    ABS (akrylonitril butadien-styren): součást těla
    AS: čočka majáku
    CAD celková šířka
    120 mm
    CAD celková hloubka
    120 mm
    hmotnost přístroje
    0,5 kg
    označení
    CE
    montáž výrobku
    3 M5 šrouby
    meze napájecího napětí
    19…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    0,8 kV
    spotřeba
    125 mA
    frekvence signalizace
    2,3 Hz
    velikost připojovací svorky
    0,83 mm²
    rozsah AWG
    AWG 18
    délka kabelu
    400 mm
    Prostředí
    normy
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-4
    stupeň ochrany
    TC
    teplota okolí pro uskladnění
    -35…70 °C
    provozní teplota
    -10…50 °C
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída II vyhovuje IEC 61140
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky13
    • Slovenčina6
    • English8
    • Chinese3
    • Czech3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Spanish3
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.4 MB
    Dátum 15.9.2011
    Opis
    Výberový katalóg
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.4 MB
    Dátum 26.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.1 MB
    Dátum 1.1.2012
    CAD
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CAD for XVR12B04: 120mm Rotating Mirror Red 24VAC-DC (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD for XVR12B04: 120mm Rotating Mirror Red 24VAC-DC (Verzia 1.0)
    Opis
    You will be redirected to the ThomasNet website. Then you could download this CAD model in more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR Rotating beacons (Verzia 1.0)
    Opis
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 67 KB
    Dátum 9.2.2016
    Opis
    CSA Certificate
    XVR12 Rotating beacons (Verzia 1.0)
    Opis
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 91.5 KB
    Dátum 7.8.2012
    Opis
    UL Certificate
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR12... Rotating mirror beacons, diam.120mm (Verzia 01)
    Opis
    Harmony type XVR (equipped with power-ON LED). Complete, pre-wired rotating mirrors.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 851.6 KB
    Dátum 1.7.2008
    Opis
    Harmony type XVR (equipped with power-ON LED). Complete, pre-wired rotating mirrors.
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR12B04 : Ø Ø20 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiakom - červená - 24 V
    Opis
    Ø Ø20 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiakom - červená - 24 V
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    Ø Ø20 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiakom - červená - 24 V
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR12B04 : Ø Ø20 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiakom - červená - 24 V
    Opis
    Ø Ø20 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiakom - červená - 24 V
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    Ø Ø20 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiakom - červená - 24 V
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR12B04 : Ø Ø20 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiakom - červená - 24 V
    Opis
    Ø Ø20 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiakom - červená - 24 V
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 5.4.2020
    Opis
    Ø Ø20 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiakom - červená - 24 V
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 849 KB
    Dátum 1.11.2018
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 452 KB
    Dátum 19.4.2016
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /