Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Zobraziť všetko   Harmony XVR
XVR13G05L Obrázok produktu Schneider Electric

XVR13G05L

Green premium brand logo
XVR13G05L Obrázok produktu Schneider Electric
XVR13G05L
Green premium brand logo

Ø 130 mm predzapojený rotačný maják bez bzučiaka - oranžová - 120 V

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Maximálny počet produktov, ktoré možno porovnať, je 4. Odstrániť už pridané produkty.

  • Základní popis
    sortiment výrobkov
    Harmony XVR
    typ produktu alebo komponentu
    Předzapojený rotační maják
    zvuková signalizace
    Ne
    skrátený názov zariadenia
    XVR
    průměr pro montáž
    130 mm
    stupeň krytí IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    120 V AC
    světelný zdroj
    High luminosity LED, orange
    Doplňky
    materiál
    ABS (akrylonitril-butadién-styrén): součást těla
    PC: globe
    CAD celková šířka
    130 mm
    CAD celková hloubka
    130 mm
    čistá hmotnosť
    0,99 kg
    značenia
    CE
    montáž výrobku
    3 M6 šrouby
    [Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí
    4 kV
    current consumption
    42 mA
    frekvence signalizace
    2,7 Hz
    veľkosť pripojovacej svorky
    1,25 mm²
    Meranie priemeru AWG/ Americká káblová miera
    AWG 18
    délka kabelu
    400 mm
    Prostředí
    štandardy
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    protective treatment
    TC
    teplota okolitého vzduchu na skladovanie
    -35…70 °C
    teplota okolitého vzduchu na prevádzku
    -30…50 °C
    třída ochrany před úrazem elektrickým proudem
    Třída II vyhovuje IEC 61140
    Balenie
    Hmotnosť balenia 1
    1,344 kg
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Nariadenie REACh
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje toxické ťažké kovy
    Áno
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac
    View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky12
    • Slovenčina5
    • English7
    • Czech2
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.4 MB
    Dátum 15.9.2011
    Opis
    Výberový katalóg
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.4 MB
    Dátum 26.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.1 MB
    Dátum 1.1.2012
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    CNCA-CPC-SDOC XVR Rotating Beacons (Verzia First release)
    Súbory v dokumente
    Opis
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    prp.document.label.format zip
    Veľkosť 4.8 MB
    Dátum 27.9.2020
    Súbory v dokumente
    Opis
    CNCA-Compulsory Product Certification-Self DOC CCC scheme
    XVR Rotating beacons (Verzia 1.0)
    Opis
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 67 KB
    Dátum 9.2.2016
    Opis
    CSA Certificate
    XVR13 Rotating beacons (Verzia 1.0)
    Opis
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 92 KB
    Dátum 7.8.2012
    Opis
    UL Certificate
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR13G05L : XVR13G05L_ROHS_DECLARATION
    Opis
    XVR13G05L_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    XVR13G05L_ROHS_DECLARATION
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR13G05L : XVR13G05L_REACH_DECLARATION
    Opis
    XVR13G05L_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    XVR13G05L_REACH_DECLARATION
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR13G05L : XVR13G05L_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Opis
    XVR13G05L_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 24.11.2020
    Opis
    XVR13G05L_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 849 KB
    Dátum 1.11.2018
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR13B...L, 13G...L, 13M...L Rotatin,g mirrors (Verzia 1.0)
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 450.2 KB
    Dátum 19.4.2016
    Opis
    Manufacturer Declaration of conformity
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.