Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Harmony XVR
XVR3M03 Obrázok produktu Schneider Electric

XVR3M03

XVR3M03 Obrázok produktu Schneider Electric
XVR3M03

rotačný maják, bez bzučiaku, AC 100~230 V, zelená

Zobraziť ďalšie vlastnosti
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XVR
    typ produktu nebo součásti
    Maják
    označení přístroje
    XVR3
    typ signálního sloupu a návěští
    Signální modul LED
    průměr pro montáž
    100 mm
    světelný zdroj
    LED, zelená
    použití zařízení
    Buldozer
    Vysokozdvižný vozík
    Automat. řízení vozidla (AVG)
    Doplňky
    typ signalizace
    Blikající
    Rotační maják
    Záblesková
    provedení montáže
    Připravena k montáži
    materiál
    PC (polykarbonát): čočky
    PBT (polybutylen terephthalat) + PC (polykarbonat): tělo
    EPDM (ethylen propylen dien monomer): základní jednotka
    [Us] jmenovité napájecí napětí
    100...230 V AC
    [Ue] jmenovité pracovní napětí
    90...253 V AC
    nárazový proud
    0,5 A
    spotřeba energie (W)
    2,9 W
    označení
    CE
    směr instalace
    Stojina vnitřní
    Boční vnitřní
    Obrácený vnitřní
    Stojina venkovní
    třída el. izolace
    Třída II
    proud I (A)
    500 mA
    délka
    100 mm
    šířka
    100 mm
    výška
    139 mm
    hmotnost přístroje
    0,484 kg
    Prostředí
    certifikace výrobku
    CCC
    provozní teplota
    -10…50 °C
    teplota okolí pro uskladnění
    -20…70 °C
    relativní vlhkost
    35…85 % bez kondenzace
    odolnost proti vibracím
    4,6 gn (boční)
    4,6 gn (obrácený)
    4,6 gn (stojina)
    stupeň krytí IP
    IP65 (stojina)
    IP23 (boční)
    IP23 (obrácený)
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky6
    • English6
    • Chinese1
    • French1
    • German1
    • Italian1
    • Japanese1
    • Spanish1
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.4 MB
    Dátum 26.4.2018
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 67 KB
    Dátum 9.2.2016
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2 MB
    Dátum 1.5.2017
    Environmentálny profil produktu
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 698.2 KB
    Dátum 1.11.2018
    Informácie o ukončení životnosti
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 849 KB
    Dátum 1.11.2018
    Prehlásenie o zhode
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 450 KB
    Dátum 19.4.2016
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /