Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Zobraziť všetko   Harmony XVR
XVRZR3 Obrázok produktu Schneider Electric

XVRZR3

Green premium brand logo
XVRZR3 Obrázok produktu Schneider Electric
XVRZR3
Green premium brand logo

odražka prism pre Ø Ø20 mm & 130 mm predzapojený rotačný maják

Zobraziť ďalšie vlastnosti
Obchodný stav
Plánované ukončenie dňa 01 apríl 2020
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Základní popis
    řada výrobků
    Harmony XVR
    popis příslušenství / samostatného dílu
    Reflexní hranol
    příslušenství / náhradní díly
    Příslušenství pro osvětlení
    příslušenství / umístění samostatných dílů
    Rotační maják Ø 120 mm
    Rotační maják Ø 130 mm
    Doplňky
    příslušenství / náhradní díly
    Odrazný hranol
    Nabídka udržitelnosti
    Stav udržateľnej ponuky
    Produkt Green Premium
    Na základe nariadenia REACH neobsahuje látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy(SVHC)
    Áno
    Smernica EÚ RoHS
    Proaktívny súlad (produkt je mimo právneho rozsahu EÚ RoHS)
    Deklarácia EÚ RoHS
    Neobsahuje ortuť
    Áno
    Informácie o výnimke zo smernice RoHS
    Nariadenie RoHS Číny
    Zverejňovanie informácií o životnom prostredí
    Okružný profil
    Záruční lhůta
    Záruka
    18 měsíců
  • Zobraziť viac View less

    Dokumenty

    Jazyk
    • Všetky jazyky11
    • Slovenčina5
    • English6
    • Chinese4
    • Czech2
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Spanish4
    Katalóg
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.4 MB
    Dátum 15.9.2011
    Opis
    Výberový katalóg
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 2.4 MB
    Dátum 26.4.2018
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 3.1 MB
    Dátum 1.1.2012
    Certifikát
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR Rotating beacons (Verzia 1.0)
    Opis
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 67 KB
    Dátum 9.2.2016
    Opis
    CSA Certificate
    Inštalačný list
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVR12... Rotating mirror beacons, diam.120mm (Verzia 01)
    Opis
    Harmony type XVR (equipped with power-ON LED). Complete, pre-wired rotating mirrors.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 851.6 KB
    Dátum 1.7.2008
    Opis
    Harmony type XVR (equipped with power-ON LED). Complete, pre-wired rotating mirrors.
    XVR13... Rotating mirror beacons, diam. 130mm (Verzia 01)
    Opis
    Harmony type XVR (equipped with power-ON LED. Complete, pre-wired rotating mirrors.
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 521.8 KB
    Dátum 1.7.2008
    Opis
    Harmony type XVR (equipped with power-ON LED. Complete, pre-wired rotating mirrors.
    XVRZR. Reflecting prism for rotating mirrors (Verzia 00)
    Opis
    XVRZR. Reflecting prism for rotating mirrors
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 241.9 KB
    Dátum 1.2.2008
    Opis
    XVRZR. Reflecting prism for rotating mirrors
    Deklarácia EÚ RoHS
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVRZR3 : odražka prism pre Ø Ø20 mm & 130 mm predzapojený rotačný maják
    Opis
    odražka prism pre Ø Ø20 mm & 130 mm predzapojený rotačný maják
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    odražka prism pre Ø Ø20 mm & 130 mm predzapojený rotačný maják
    Deklarácia REACh
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVRZR3 : odražka prism pre Ø Ø20 mm & 130 mm predzapojený rotačný maják
    Opis
    odražka prism pre Ø Ø20 mm & 130 mm predzapojený rotačný maják
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    odražka prism pre Ø Ø20 mm & 130 mm predzapojený rotačný maják
    Deklarácia RoHS Číny
    Formát
    Veľkosť
    Dátum
    Pridať k mojim dokumentom
    XVRZR3 : odražka prism pre Ø Ø20 mm & 130 mm predzapojený rotačný maják
    Opis
    odražka prism pre Ø Ø20 mm & 130 mm predzapojený rotačný maják
    prp.document.label.format pdf
    Veľkosť 195.3 KB
    Dátum 30.3.2020
    Opis
    odražka prism pre Ø Ø20 mm & 130 mm predzapojený rotačný maják
  • Časté technické otázky

    Nenašli sa žiadne výsledky
    Ľutujeme, kvôli dočasným technickým problémom sú súvisiace často kladené otázky momentálne nedostupné. Skúste to znova neskôr.
Porovnať produkty: /